Elektromechanische dichthoudinrichtingen

Veilig afsluitinrichtingen

Beschikbaar in:

4 Versies

Elektromechanische dichthoudinrichtingen met aparte actuator zijn vergrendelingsinrichtingen met sluitfunctie die gelijktijdig bescherming aan personen en machines bieden. In combinatie met een machinebesturing en een scheidende beveiligingsinrichting sluiten deze de toegang tot gevarenzones af. Onze dichthoudinrichtingen kunt u met mechanische sluitfunctie (werkstroomprincipe) of met elektrische sluitfunctie (ruststroomprincipe) toepassen.

De bijzonderheden

  • Stabiele metalen behuizing met statusindicatie
  • Draaibare bedieningskop (90°-stappen) met twee invoeropeningen
  • Steekbare verbinding met M12 (8-polig)
  • Dichthoudinrichting naar keuze met arbeids- of ruststroomprincipe
  • Hoge sluitkrachten tot 2500 N
  • Geschikt voor rechtstreekse aansluiting op veilige Balluff IO-Link-I/O-module of andere beveiligingsbesturingen

4 Resultaten

Bestelcode Prijs Behuizingsmateriaal Werkingsprincipe Coderingsniveau (EN ISO 14119) Dichthouden, soort/principe Vluchtontgrendeling
Acties

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115
353.60 EUR Aluminium Mechanisch - kracht, contact gering Ja, veerkracht (ruststroom) Ja

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115
269.50 EUR Aluminium Mechanisch - kracht, contact gering Ja, veerkracht (ruststroom) Nee

BID0003

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
269.50 EUR Aluminium Mechanisch - kracht, contact gering Ja, magneetkracht (arbeidsstroom) Nee

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115
353.60 EUR Aluminium Mechanisch - kracht, contact gering Ja, magneetkracht (arbeidsstroom) Ja