Transpondergecodeerde afsluitinrichtingen

Veilig afsluitinrichtingen

Beschikbaar in:

4 Versies

Contactloze transpondergecodeerde veiligheidsvergrendelingen zijn uitstekend geschikt om veiligheidsdeuren/-panelen te vergrendelen en te bewaken en om personen tegen potentiële gevaren of processen voor onderbreking te beschermen. Door het hoge coderingsniveau wordt een hoge manipulatiebescherming geboden.

De bijzonderheden

  • Tegen manipulatie beveiligd, ongevoelig voor verontreinigingen RFID-bewakingsprincipe
  • Flexibel te bedienen via drie benaderingsrichtingen
  • Toegangs- en procesbeveiliging door geïntegreerde dichthoudfunctie
  • Ongevoelig voor trillingen, ook in ontgrendelde toestand
  • Bespaart kosten door gestandaardiseerde aansluittechniek M12 (8-polig)
  • Geschikt voor rechtstreekse aansluiting op veilige Balluff IO-Link-I/O-module of andere beveiligingsbesturingen

4 Resultaten

Bestelcode Behuizingsmateriaal Werkingsprincipe Coderingsniveau (EN ISO 14119) Dichthouden, soort/principe Vluchtontgrendeling
Acties

BID0010

BID Z01K-4R3M0
Thermoplast, glasvezelversterkt Contactloos (RFID)

BID0012

BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
Thermoplast, glasvezelversterkt Contactloos (RFID) hoog Ja, magneetkracht (arbeidsstroom) Nee

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115
Thermoplast, glasvezelversterkt Contactloos (RFID) hoog Ja, veerkracht (ruststroom) Ja

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115
Thermoplast, glasvezelversterkt Contactloos (RFID) hoog Ja, veerkracht (ruststroom) Nee