Netwerkmodulen voor Profibus
Netwerkmodule

Verkrijgbaar in:
1 versies
Balluff levert als aanbieder van oplossingen een breed spectrum van componenten voor het optimale Profibus-gebruik. De beproefde veldbustechnologie ondersteunt al vele jaren op betrouwbare wijze de moderne productie. Onafhankelijk van de besturingsfabrikant vindt u bij ons de optimale oplossing.
U profiteert van efficiënte veld- en procescommunicatie met eenvoudige bedrading, van een vlotte opbouw door rechtstreekse montage in uw installatie alsmede van de mogelijkheid om snel om te bouwen. En dit is ook allemaal mogelijk in ruwe industriële omgevingen. Onze Profibus-oplossingen zijn geschikt voor IO-Link. Dat betekent dat u alle voordelen van IO-Link direct kunt gebruiken. Zo groeit uw efficiency met de moderne aansluittechniek van Balluff.
De bijzonderheden
- continue diagnoses: geen systeemuitval
- centrale parametrering: installaties zijn snel weer gereed voor gebruik
- tijdwinst en kostenbesparing
- gemakkelijkere uitbreiding van de installatie en investeringsveiligheid door normalisatie IEC 61158/EN 50170
Beschikbaarheid
1 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Analoge ingangen | Aanvullende interfaces | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI005RBNI PBS-502-101-Z001 |
542.8 EUR | 16x PNP, type 2 | 16x PNP | 4x IO-Link |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.