Draadloze IO-Link apparaten

Draadloze IO-Link

Verkrijgbaar in:

2 versies

Samen met de IO-Link Wireless Master vormen de sensor/actuator-hub en de bridge het IO-Link Wireless-systeem. IO-Link Wireless is een nieuwe draadloze standaard die voldoet aan de hoge eisen van de fabrieksautomatisering. Met de IO-Link Wireless Hub kunnen tot 8 digitale IO's op het IO-Link Wireless systeem worden aangesloten. De IO-Link Wireless Bridge zorgt ervoor dat de aangesloten IO-Link sensoren hun gegevens draadloos naar de IO-Link Wireless Master kunnen zenden.

De speciale kenmerken

  • IO-Link Wireless Sensor/Actuator Hub verbindt tot 8 digitale IO's met het IO-Link Wireless systeem
  • IO-Link Wireless Bridge maakt standaard IO-Link apparaten geschikt voor IO-Link Wireless
  • Snel en betrouwbaar (latentie 5 ms, foutmarge 10-9)
  • Beschermingsklasse IP65/IP67
  • Eenvoudige aansluiting op het draadloze IO-Link systeem

Beschikbaarheid

Prijs

2 Resultaten

Bestelcode Prijs Behuizingsmateriaal Interface Digitale ingangen Digitale uitgangen Analoge ingangen Aanvullende functie Aansluiting steekplaatsen
Acties

BNI00FF

BNI IOW-302-W01-K080
386.6 EUR PBT IO-Link wireless 1.1 16x PNP 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd

BNI00H3

BNI IOW-560-W01-K022
153.9 EUR M12x1-Bus
M12x1-Stekkers