Displays

Digitale displayunits voor elke toepassing

Beschikbaar in:

8 Versies

De displays van Balluff zijn ideaal voor inbouw in schakelkasten. Hierbij kunt u kiezen tussen displays met analoge waarden, displays met assen en displaymodules met SSI-interface of digitale impulsinterface. De uiteenlopende interfaces staan garant voor een optimale integratie. En dankzij de vele verschillende instelmogelijkheden zijn onze displays uiterst flexibel in gebruik. Naar gelang het model worden de parameters ingesteld via functietoetsen of op het touchscreen aan de voorzijde.

De bijzonderheden

  • Standaarddisplays met analoge waarden: sensorgegevens voordelig visualiseren
  • Displays met touchscreen: geïntegreerde sensorvoeding, overzichtelijke en duidelijke parametrering van bijvoorbeeld displaykleur, maateenheid, linearisering, hysteresis en nog veel meer

8 Resultaten

Bestelcode Prijs Analoge ingangen Uitgangen, aantal Digitale uitgangen Afmeting Sensorverzorging
Acties

BAE006K

BDD-UM 3023
169.34 EUR Analoog, spanning/analoog, stroom (0…10 V/0…20 mA/4…20 mA) 72 x 48 x 96 mm

BAE00EH

BAE PD-VS-002-E
698.60 EUR 96 x 104 x 42.5 mm

BAE010M

BDD 750-1P01-000-203-2-A
444.11 EUR 2 2x relais 96 x 48 x 116 mm 5 V/24 V, max 250 mA

BAE010N

BDD 750-1S01-000-203-2-A
444.11 EUR 2 2x relais 96 x 48 x 116 mm 5 V/24 V, max 250 mA

BAE010H

BDD 750-2A03-000-000-1-A
260.93 EUR Analoog, spanning/analoog, stroom (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA) 96 x 48 x 116 mm 24 V, max 250 mA

BAE010J

BDD 750-2A03-103-402-1-A
310.98 EUR Analoog, spanning/analoog, stroom (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA) 5 4x PNP 96 x 48 x 116 mm 24 V, max 250 mA

BAE010K

BDD 750-2D01-000-000-1-A
210.87 EUR 96 x 48 x 116 mm 24 V, max 250 mA

BAE010L

BDD 750-4D02-000-402-2-A
238.56 EUR 4 4x PNP 96 x 48 x 116 mm 5 V/24 V, max 250 mA