Voedingen voor DIN Rail

Betrouwbare stroomvoorziening voor inbouw in schakelkast

Verkrijgbaar in:

8 versies

Vergroot het prestatieniveau van uw applicaties. Onze kortsluitvaste voedingen voor de schakelkast fungeren als vermogensdrager voor de automatisering. Met een spanning van 24 V en inclusief diagnose-uitgangen voor integratie in machinediagnose, hebben ze wereldwijde goedkeuringen.

De bijzonderheden

  • eenfasig of driefasig
  • 75…960 W, parallel geschakeld tot 2,8 kW
  • reguleerbare uitgangsspanning
  • Ready- en alarm-LED en -uitgang (digitaal)
  • parallel en serieel gebruik voor flexibele aanpassing aan de applicatie (typeafhankelijk)
  • bijzonder geringe restrimpel van de uitgangsspanning
  • doorlaatkarakteristiek of hiccupmodus bij kortsluitingen
  • metalen behuizing of samengestelde (metaal en kunststof) behuizing

Beschikbaarheid

Prijs

8 Resultaten

Bestelcode Prijs Bevestiging Nominale uitgangsstroom Nominale uitgangsspanning DC Beschermingsklasse Aansluiting
Acties

BAE0112

BAE PS-XA-1W-24-050-017
108.26 EUR DIN-railmontage 5 A 24 V IP20 Klem, 0,25...4 mm²

BAE0115

BAE PS-XA-3Y-24-050-020
141.86 EUR DIN-railmontage 5 A 24 V IP20 Klem, 0,25 mm²...4 mm²;0,5 mm²...10 mm²

BAE0111

BAE PS-XA-1W-24-025-016
75.6 EUR DIN-railmontage 3.12 A 24 V IP20 Klem, 0,25...2,5 mm²

BAE0113

BAE PS-XA-1W-24-100-018
166.32 EUR DIN-railmontage 10 A 24 V IP20 Klem, 0,25...4 mm²

BAE0114

BAE PS-XA-1W-24-200-019
257.04 EUR DIN-railmontage 20 A 24 V IP20 Klem, 0,25...4 mm²

BAE0116

BAE PS-XA-3Y-24-100-021
208.11 EUR DIN-railmontage 10 A 24 V IP20 Klem, 0,25...4 mm²

BAE0117

BAE PS-XA-3Y-24-200-022
290.85 EUR DIN-railmontage 20 A 24 V IP20 Klem, 0,25...4 mm²

BAE0118

BAE PS-XA-3Y-24-400-023
415.17 EUR DIN-railmontage 40 A 24 V IP20 Klem, 0,25 mm²...4 mm²;0,5 mm²...10 mm²