Veldvoedingen met IO-Link interface

Verkrijgbaar in:
4 versies
Onze IP67 BAE voedingseenheden besparen kosten en ruimte dankzij korte kabels, kleine kabeldoorsneden en een kleine vormfactor. Door decentraal gebruik direct in het veld worden planning, logistiek en bekabelingskosten aanzienlijk verlaagd. De IO-Link interface maakt parametrering en statusbewaking op afstand mogelijk.
Zowel de eenfasige 360 W als de driefasige 600 W voeden systemen met maximaal 12 A continue uitgangsstroom per kanaal. In de power-boostmodus leveren ze zelfs gedurende korte tijd tot 40 A totaal vermogen, bijvoorbeeld voor opstartstromen.
De speciale kenmerken
- Kleine IP67-behuizing zonder potting
- tot 12 A continu vermogen per kanaal
- Meer dan 95 % rendement
- Keuze uit 1 of 3 fasen en 7/8" of M12 connectoren
- 2 uitgangen met 4 gezekerde kanalen (UA en US gescheiden)
- Statusbewaking en parametrisering op afstand via IO-Link
- Perfecte aanvulling op onze netwerkportfolio (IO-Link masters en hubs)
Beschikbaarheid
4 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Uitgangsvermogen max. | Output voltage | Nominale uitgangsstroom | Ingangsspanning | Aansluiting (voedingsspanning IN) | Aansluiting (voedingsspanning OUT) | Omgevingstemperatuur | Goedkeuring / conformiteit | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE012MBAE PS-XA-1W-24-150-608-I |
745.5 EUR | 360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | 7/8"-Stekkers, 3-polig | 7/8"x2-Bus | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
![]() BAE012NBAE PS-XA-1W-24-150-610-I |
756 EUR | 360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | M12x1-Stekkers, 3-polig, S-coded-Gecodeerd | M12x2-Bus, 5-polig, L-coded-Gecodeerd | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
![]() BAE012PBAE PS-XA-3Y-24-250-609-I |
805 EUR | 600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | 7/8"-Stekkers, 4-polig | 7/8"x2-Bus | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
![]() BAE012RBAE PS-XA-3Y-24-250-611-I |
861 EUR | 600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | M12x1-Stekkers, 4-polig, S-coded-Gecodeerd | M12x2-Bus, 5-polig, L-coded-Gecodeerd | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.