Verlichtingen voor Vision-systemen

Optimale lichtsterkte voor uw toepassing

Verlichtingen voor Vision-systemen

Elke beeldverwerking staat of valt met de juiste verlichting. Balluff biedt een breed scala aan robuuste extra verlichtingen voor uw uiteenlopende inbouwruimten en taken.

De energiebesparende LED-techniek met een lange levensduur overtuigt door homogene optische eigenschappen. Bovendien waarborgen Balluff-verlichtingen de oogveiligheid volgens IEC 62471. U kunt kiezen uit varianten met rood, wit of infrarood licht, of laservarianten.

De belangrijkste voordelen

  • zeer hoge kwaliteit (uitgebreide EMC-controles, hoge beschermingsgraad)
  • gemakkelijke en snelle montage
  • eenvoudige inbedrijfstelling

Donkerveldverlichtingen

  • eenvoudige bevestiging en flexibele positionering
  • hoogwaardige behuizing, IP54
  • betrouwbaar en krachtig
  • voortreffelijke materialen

Achtergrondverlichtingen

  • extreem platte constructie
  • eenvoudige en snelle installatie
  • veelzijdig en lichtsterk
  • hoogwaardige behuizing, IP54 of IP69K
  • voortreffelijke materialen
  • ook verkrijgbaar als edelstaalvariant

Kruhové osvětlení

  • eenvoudige bevestiging en installatie
  • hoogwaardige behuizing, IP65
  • grote inspectieafstanden realiseerbaar
  • diffusievoorzetstuk voor toepassingen met spiegelende oppervlakken om storende reflecties te vermijden

Lijnverlichtingen

  • eenvoudige bevestiging en flexibele positionering
  • bijna randloze bouwwijze, waardoor stapeling en aaneenrijging mogelijk worden
  • hoogwaardige behuizing, IP54
  • door bevestigingsbeugel combineerbaar als vierkant of rechthoekig kader

Coaxiale verlichtingen

  • onderhoudsarm en geschikt voor industriële toepassingen
  • eenvoudige installatie en integratie
  • hoogwaardige behuizing, IP54
  • voor de inspectie van bedrukte of vervuilde oppervlakken en van vastgepinde codes
  • voortreffelijke materialen

Spotverlichtingen

  • eenvoudige bevestiging en flexibele positionering
  • hoogwaardige behuizing, IP67
  • voortreffelijke materialen

Lijnlasers

  • robuust en compact (M18- , M12-bouwvorm)
  • hoogwaardige behuizing, IP67
  • eenvoudige bevestiging en flexibele positionering
  • eenvoudige installatie, laserklasse 1M of 2M (geen extra beveiligingsmaatregelen noodzakelijk)
  • hoogwaardige materialen en lasermodules
  • grote inspectieafstanden van maximaal 2000 mm
  • fel en functie voor in-/uitzoomen

Machineverlichtingen

  • stoot- en trillingsbestendig en thermisch en mechanisch extreem belastbaar
  • beschermingsgraad IP67/IP69K: Voor ruwe omgevingen geschikt
  • eenvoudig te monteren en voordelige standaard M12-stekkeraansluiting
  • homogene, royale verlichting, bij diffuse uitvoeringen zonder verblinding
  • kostenbesparend dankzij laag energieverbruik en hoogefficiënte led-techniek
  • ruimtebesparende, compacte bouwvorm met Ø 20 mm of Ø 45 en laag gewicht
  • 24 V DC in plaats van 230 V AC: noodzakelijke aarding vervalt, arbeidsveiligheid neemt toe
  • eenvoudige montage

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation