Machineverlichtingen

Verlichting voor Vision-systemen en -machines

Beschikbaar in:

12 Versies

Onze hoogwaardige led-machineverlichtingen BAE LX zijn veelzijdig inzetbaar. Ze zijn niet alleen geschikt voor machines, maar ook voor wasinstallaties, werkbanken, proefopstellingen, halfautomatische werkplekken en speciale toepassingen in de auto-industrie. De compacte, robuuste constructie in beschermingsgraad IP67 of IP69K maakt ze zeer sterk en bijzonder duurzaam. Dankzij speciale bevestigingselementen en een 4-pins stekker in M12-uitvoering is een snelle integratie in installaties geen probleem. De nieuwe led-machineverlichtingen BAE LX zijn verkrijgbaar in kunststof of boriumsilicaatglas en in elf lengten – van 250 mm tot 1200 mm. Ze omvatten kunststofvarianten (PMMA) met een diameter van 20 mm en uitvoeringen in boriumsilicaatglas met een diameter van 45 mm. Onze producten worden gekenmerkt door eenvoudige montage, de best mogelijke energie-efficiëntie en een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.

De bijzonderheden

  • stoot- en trillingsbestendig en thermisch en mechanisch extreem belastbaar
  • beschermingsgraad IP67/IP69K: Voor ruwe omgevingen geschikt
  • eenvoudig te monteren en voordelige standaard M12-stekkeraansluiting
  • homogene, royale verlichting, bij diffuse uitvoeringen zonder verblinding
  • kostenbesparend dankzij laag energieverbruik en hoogefficiënte led-techniek
  • ruimtebesparende, compacte bouwvorm met Ø 20 mm of Ø 45 en laag gewicht
  • 24 V DC in plaats van 230 V AC: noodzakelijke aarding vervalt, arbeidsveiligheid neemt toe
  • eenvoudige montage

12 Resultaten

Bestelcode Aansluiting Materiaal Afmeting LED-groep conform IEC 62471 Lichtsoort
Acties

BAE011E

BAE LX-XA-BW0170A-S4
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig Aluminium geanodiseerd
Boorsilicaatglas
Ø 45 x 210 mm Vrije groep LED wit licht diffuus

BAE00W8

BAE LX-XA-BW0170-S4
Connectoren, M12x1-Stekkers Aluminium geanodiseerd PMMA Ø 20 x 250 mm Risicogroep 1 LED wit licht

BAE00W9

BAE LX-XA-BW0278-S4
Connectoren, M12x1-Stekkers Aluminium geanodiseerd PMMA Ø 20 x 358 mm Risicogroep 1 LED wit licht

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig Aluminium geanodiseerd
Boorsilicaatglas
Ø 45 x 420 mm Vrije groep LED wit licht diffuus

BAE00Y5

BAE LX-XA-BW0710-S4
Connectoren, M12x1-Stekkers Aluminium geanodiseerd PMMA Ø 20 x 790 mm Risicogroep 1 LED wit licht

BAE00ZP

BAE LX-XA-BW0760A-S4
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig Aluminium geanodiseerd
Boorsilicaatglas
Ø 45 x 800 mm Vrije groep LED wit licht diffuus

BAE00WA

BAE LX-XA-BW0332-S4
Connectoren, M12x1-Stekkers Aluminium geanodiseerd PMMA Ø 20 x 412 mm Risicogroep 1 LED wit licht

BAE00Y4

BAE LX-XA-BW0530-S4
Connectoren, M12x1-Stekkers Aluminium geanodiseerd PMMA Ø 20 x 610 mm Risicogroep 1 LED wit licht

BAE00ZR

BAE LX-XA-BW0960A-S4
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig Aluminium geanodiseerd
Boorsilicaatglas
Ø 45 x 1000 mm Vrije groep LED wit licht diffuus

BAE00Y6

BAE LX-XA-BW1016-S4
Connectoren, M12x1-Stekkers Aluminium geanodiseerd PMMA Ø 20 x 1096 mm Risicogroep 1 LED wit licht