Spotverlichtingen

Verlichting voor Vision-systemen en -machines

Beschikbaar in:

8 Versies

Onze spotverlichtingen zijn de juiste keuze om gebieden heel precies uit te lichten. Hiervoor kunt u kiezen uit oplossingen van verschillende grootten (M12, M18, M30), en uit varianten met rood of infrarood licht. U profiteert in elk geval van een eenvoudige installatie en grote inspectieafstanden.

De bijzonderheden

  • eenvoudige bevestiging en flexibele positionering
  • hoogwaardige behuizing, IP67
  • voortreffelijke materialen

8 Resultaten

Bestelcode Uitvoering Lichtvlak Lichtsoort Afmeting Materiaal
Acties

BAE011M

BAE LX-VS-SW030A
Spotverlichting Ø 25 mm LED wit licht Ø 30 x 67.5 mm Roestvrij staal (1.4301)
Messing
Pc

BAE011K

BAE LX-VS-SI030A
Spotverlichting Ø 25 mm LED infrarood Ø 30 x 67.5 mm Roestvrij staal (1.4301)
Messing
Pc

BAE011L

BAE LX-VS-SR030A
Spotverlichting Ø 25 mm LED rood licht Ø 30 x 67.5 mm Roestvrij staal (1.4301)
Messing
Pc

BAE00FT

BAE LX-VS-SR030
Spotverlichting Ø 27 mm LED rood licht Ø 30 x 64 mm Roestvrij staal (1.4301)
Messing
Glas

BAE00H2

BAE LX-VS-SI030
Spotverlichting Ø 27 mm LED infrarood Ø 30 x 64 mm Roestvrij staal (1.4301)
Messing
Glas

BAE00H1

BAE LX-VS-SI018
Spotverlichting Ø 15.4 mm LED infrarood Ø 18 x 75 mm Roestvrij staal (1.4301)
Messing
Glas

BAE00KF

BAE LX-VS-SR012
Spotverlichting Ø 9 mm LED rood licht Ø 12 x 41.5 mm Roestvrij staal (1.4301)
Pc

BAE00H0

BAE LX-VS-SR018
Spotverlichting Ø 15.4 mm LED rood licht Ø 18 x 75 mm Roestvrij staal (1.4301)
Messing
Glas