Achtergrondverlichtingen

Verlichting voor Vision-systemen en -machines

Beschikbaar in:

12 Versies

Met onze achtergrondverlichtingen kunt u afmetingen en vormen controleren, eenvoudig en onafhankelijk van het materiaal en het oppervlak. U kunt kiezen uit verschillende bouwgrootten met diverse lichtvelddiameters (25 × 25 mm tot 300 × 200 mm) en varianten met rood of infrarood licht. Goed om te weten: Balluff achtergrondverlichtingen kunnen ook worden gebruikt als diffuse opvallende verlichting.

De bijzonderheden

  • extreem platte constructie
  • eenvoudige en snelle installatie
  • veelzijdig en lichtsterk
  • hoogwaardige behuizing, IP54 of IP69K
  • voortreffelijke materialen
  • ook verkrijgbaar als edelstaalvariant

12 Resultaten

Bestelcode Aansluiting Materiaal Lichtvlak LED-groep conform IEC 62471 Lichtsoort
Acties

BAE00FR

BAE LX-VS-HI100
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart Glas PMMA 100 x 100 mm Risicogroep 1 LED infrarood

BAE00WM

BAE LX-VS-HI300
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m Aluminium geanodiseerd, zwart Glas PMMA 300 x 200 mm Risicogroep 1 LED infrarood

BAE00KR

BAE LX-VS-HI050
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart Glas PMMA 50 x 50 mm Risicogroep 1 LED infrarood

BAE000F

BAE LX-VS-HR050
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart Glas PMMA 50 x 50 mm Vrije groep LED rood licht

BAE00KP

BAE LX-VS-HI150
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart Glas PMMA 150 x 100 mm Risicogroep 1 LED infrarood

BAE000E

BAE LX-VS-HR025
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart Glas PMMA 25 x 25 mm Vrije groep LED rood licht

BAE000H

BAE LX-VS-HR100
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart Glas PMMA 100 x 100 mm Vrije groep LED rood licht

BAE00MU

BAE LX-VS-HR300
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart Glas PMMA 300 x 200 mm Vrije groep LED rood licht

BAE00JF

BAE LX-VS-HR100-E
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Roestvrij staal (1.4301)
Glas
PMMA
100 x 100 mm Vrije groep LED rood licht

BAE00C5

BAE LX-VS-HR150
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart Glas PMMA 150 x 100 mm Vrije groep LED rood licht