Ringverlichtingen

Verlichting voor Vision-systemen en -machines

Beschikbaar in:

6 Versies

De lichtveldgrootte van onze ringverlichtingen heeft een doorsnede van 100/60 mm. Als extra opvallende verlichting met krachtige leds wordt een homogene verlichting mogelijk gemaakt in de varianten met rood, wit en infrarood licht.

De bijzonderheden

  • eenvoudige bevestiging en installatie
  • hoogwaardige behuizing, IP65
  • grote inspectieafstanden realiseerbaar
  • diffusievoorzetstuk voor toepassingen met spiegelende oppervlakken om storende reflecties te vermijden

Beschikbaarheid

Prijs

6 Resultaten

Bestelcode Prijs Uitvoering Lichtvlak Lichtsoort Afmeting Materiaal
Acties

BAE000J

BAE LX-VS-RR100
721 EUR Ringverlichting Ø 100 mm/Ø 60 mm LED rood licht Ø 116 x 20.5 mm Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas

BAE000K

BAE LX-VS-RI100
786.5 EUR Ringverlichting Ø 100 mm/Ø 60 mm LED infrarood Ø 116 x 20.5 mm Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas

BAE00AN

BAE LX-VS-RW100
738.8 EUR Ringverlichting Ø 100 mm/Ø 60 mm LED wit licht Ø 116 x 20.5 mm Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas

BAE011P

BAE LX-VS-RI040
396.6 EUR Ringverlichting Ø 38 mm/Ø 26 mm LED infrarood Ø 40.5 x 13 mm Aluminium geanodiseerd, zwart

BAE011R

BAE LX-VS-RR040
396.6 EUR Ringverlichting Ø 38 mm/Ø 26 mm LED rood licht Ø 40.5 x 13 mm Aluminium geanodiseerd, zwart

BAE011T

BAE LX-VS-RW040
396.6 EUR Ringverlichting Ø 38 mm/Ø 26 mm LED wit licht Ø 40.5 x 13 mm Aluminium geanodiseerd, zwart