Donkerveldverlichtingen

Verlichting voor Vision-systemen en -machines

Beschikbaar in:

1 Versies

Onze donkerveldverlichtingen zijn ontworpen voor de controle van krassen, putten, oneffenheden en onzuiverheden op oppervlakken. Rood licht geeft op betrouwbare en homogene wijze, evenals materiaal- en oppervlakonafhankelijk, een lichtveld met een diameter van 90 mm. En de installatie is heel eenvoudig.

De bijzonderheden

  • eenvoudige bevestiging en flexibele positionering
  • hoogwaardige behuizing, IP54
  • betrouwbaar en krachtig
  • voortreffelijke materialen

Beschikbaarheid

Prijs

1 Resultaten

Bestelcode Prijs Uitvoering Lichtvlak Lichtsoort Afmeting Materiaal
Acties

BAE00AM

BAE LX-VS-DR090
504 EUR Donkerveldverlichting Ø 90 mm LED rood licht 130 x 9.5 x 155 mm Aluminium geanodiseerd, zwart
PMMA