Lijnverlichtingen

Verlichting voor Vision-systemen en -machines

Beschikbaar in:

6 Versies

Als u onze lijnverlichtingen inzet als zijdelingse verlichting, genereren de lijnverlichtingen schaduwen om kenmerken te controleren. Bovendien ontstaat er een gelijkmatige verlichting zonder glanzende plekken.

De lijnverlichtingen zijn verkrijgbaar in verschillende bouwgrootten met lichtvelddiameters van 10 × 95 mm tot 10 × 195 mm. Ze zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen met rood, wit en infrarood licht, die als rechtstreekse verlichting het oplichten van het beeldveld mogelijk maken.

De bijzonderheden

  • eenvoudige bevestiging en flexibele positionering
  • bijna randloze bouwwijze, waardoor stapeling en aaneenrijging mogelijk worden
  • hoogwaardige behuizing, IP54
  • door bevestigingsbeugel combineerbaar als vierkant of rechthoekig kader

Beschikbaarheid

Prijs

6 Resultaten

Bestelcode Prijs Aansluiting Materiaal Afmeting LED-groep conform IEC 62471 Lichtsoort
Acties

BAE00NT

BAE LX-VS-LR100-S26
445.2 EUR Connectoren, M5x0.5-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas
13 x 18 x 100 mm Vrije groep LED rood licht

BAE00NU

BAE LX-VS-LI100-S26
509.5 EUR Connectoren, M5x0.5-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas
13 x 18 x 100 mm Risicogroep 1 LED infrarood

BAE00NW

BAE LX-VS-LW100-S26
463 EUR Connectoren, M5x0.5-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas
13 x 18 x 100 mm Vrije groep LED wit licht

BAE00NY

BAE LX-VS-LR200-S26
553.8 EUR Connectoren, M5x0.5-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas
13 x 18 x 200 mm Vrije groep LED rood licht

BAE00NZ

BAE LX-VS-LI200-S26
619.1 EUR Connectoren, M5x0.5-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas
13 x 18 x 200 mm Risicogroep 1 LED infrarood

BAE00P0

BAE LX-VS-LW200-S26
571.5 EUR Connectoren, M5x0.5-Stekkers, 4-polig, 0.3 m Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas
13 x 18 x 200 mm Vrije groep LED wit licht