Coaxiale verlichtingen

Verlichting voor Vision-systemen en -machines

Beschikbaar in:

2 Versies

Onze coaxiale verlichtingen met rood licht zijn uitermate geschikt voor de verlichting van sterk reflecterende of spiegelende oppervlakken. Bovendien kunt u kiezen uit twee verschillende bouwgrootten met lichtveldgrootten van 50 × 50 mm tot 100 × 100 mm.

De bijzonderheden

  • onderhoudsarm en geschikt voor industriële toepassingen
  • eenvoudige installatie en integratie
  • hoogwaardige behuizing, IP54
  • voor de inspectie van bedrukte of vervuilde oppervlakken en van vastgepinde codes
  • voortreffelijke materialen

Beschikbaarheid

Prijs

2 Resultaten

Bestelcode Prijs Aansluiting Materiaal Afmeting Lichtvlak Lichtsoort
Acties

BAE00J9

BAE LX-VS-OR50
1012.3 EUR Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas
106 x 57 x 67 mm 50 x 50 mm LED rood licht

BAE00JA

BAE LX-VS-OR100
1464.2 EUR Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas
150 x 110 x 108 mm 100 x 100 mm LED rood licht