Lijnlasers

Verlichting voor Vision-systemen en -machines

Beschikbaar in:

6 Versies

Onze krachtige lijnlasers worden ingezet voor het herkennen en meten van defecten, doorsneden, randen, kolommen, fasen of voor de aanwezigheidscontrole. Precies zo bij de industriële beeldverwerking, alsook voor het uitlijnen en positioneren van werkstukken of accessoires.

Lijnlasers van Balluff kunnen worden getriggerd, gefocust, en in modules worden toegepast. Onze bijzonder duurzame oplossingen bieden u de keus uit een rode, blauwe of groene lichtsoort, alsook verschillende projectietypen, van lijn, raster, matrix, punt tot kruis.

De bijzonderheden

  • robuust en compact (M18- , M12-bouwvorm)
  • hoogwaardige behuizing, IP67
  • eenvoudige bevestiging en flexibele positionering
  • eenvoudige installatie, laserklasse 1M of 2M (geen extra beveiligingsmaatregelen noodzakelijk)
  • hoogwaardige materialen en lasermodules
  • grote inspectieafstanden van maximaal 2000 mm
  • fel en functie voor in-/uitzoomen

6 Resultaten

Bestelcode Lichtsoort Laserklasse volgens IEC 60825-1 Afmeting Openingshoek min. Projectietype
Acties

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103
Laser rood licht 1M Ø 20 x 116 mm 30° x 30° Kruis

BAE0107

BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103
Laser blauwlicht 2M Ø 20 x 116 mm 45° Lijn, homogeen

BAE0108

BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
Laser groen licht 2M Ø 20 x 116 mm 45° Lijn, homogeen

BAE0109

BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103
Laser rood licht 2 Ø 20 x 116 mm Punt, elliptisch

BAE0106

BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103
Laser rood licht 2M Ø 20 x 116 mm 20° Lijn, homogeen

BAE0104

BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103
Laser rood licht 2M Ø 20 x 116 mm 45° Lijn, homogeen