Klem zonder vaste aanslag voor naderingsschakelaar
Bevestigingstechniek

Verkrijgbaar in:
19 versies
Onze klemhouders zonder vaste aanslag bieden een veilige bescherming, positionering en bevestiging in één. Zij worden gekenmerkt door een eenvoudige installatie en een robuuste constructie. U kunt kiezen uit verschillende maten en uitvoeringen, zoals messing, roestvrij staal of PTFE-coating.
De speciale kenmerken
- eenvoudige vervanging van de sensor
- veilige bescherming en nauwkeurige positionering
- flexibel en robuust
- verschillende maten van D2 tot D30, alsook versies in kunststof, vernikkeld messing, aluminium en roestvrij staal
- EHEDG-gecertificeerde versies beschikbaar
Beschikbaarheid
19 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Materiaal | Gebruik | Afmeting | Aanvullende eigenschappen | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM000TBAM MC-XA-002-D03,0-2 |
5.54 EUR | Messing vernikkeld | voor sensoren en vezeloptieken Ø3 | 5 x 7 mm | ||
![]() BAM000UBAM MC-XA-002-D04,0-2 |
5.54 EUR | Messing vernikkeld | voor sensoren en vezeloptieken Ø4 | 6 x 7 mm | ||
![]() BAM000YBAM MC-XA-002-D08,0-2 |
6.64 EUR | Messing vernikkeld | voor sensoren Ø8 mm | 10 x 12 mm | ||
![]() BAM02MABAM MC-XA-028-B06-1 |
43.58 EUR | Aluminium geanodiseerd | voor inductief lengtemeetsysteem BIP XXX-XXX-03-… | 30 x 23 x 30 mm | ||
![]() BAM000WBAM MC-XA-002-D06,5-2 |
6.51 EUR | Messing vernikkeld | voor sensoren Ø6.5 mm | 8 x 11 mm | ||
![]() BAM02P1BAM MC-CS-043-R08-R-01 |
4.41 EUR | PP | voor capacitieve sensoren BCS R08 | 22 x 10 x 35 mm | ||
![]() BAM037TBAM MC-XA-054-D02,0-4 |
17.22 EUR | Messing vernikkeld | voor sensoren en vezeloptieken Ø2 | 8 x 10 mm | ||
![]() BAM037UBAM MC-XA-054-D03,0-4 |
16.59 EUR | Messing vernikkeld | voor sensoren en vezeloptieken Ø3 | 8 x 10 mm | ||
![]() BAM037YBAM MC-XA-054-D05,0-4 |
15.44 EUR | Messing vernikkeld | voor sensoren en vezeloptieken Ø5 | 8 x 10 mm | ||
![]() BAM038TBAM MC-XA-054-D06,0-4 |
11.45 EUR | Messing vernikkeld | voor sensoren Ø6 mm | 10 x 12 mm |