Houders voor Vision-sensoren, SmartCamera's en verlichtingen

Bevestigingstechniek

Beschikbaar in:

35 Versies

Voor Balluff Vision-Sensoren, SmartCamera's en verlichtingen krijgt u hoogwaardige houders en bevestigingssystemen. Deze zijn volledig ontwikkeld en getest voor onze Machine Vision-apparaten, zodat u ze optimaal in uw toepassing kunt positioneren. De sensorhouders kunnen met het bevestigingssysteem BMS worden gecombineerd. Zij onderscheiden zich door nauwkeurigheid en een lange levensduur.

De bijzonderheden

  • ontwikkeld en getest voor Balluff Vision-sensoren, SmartCamera's, industriecamera's en verlichtingen
  • met het flexibele bevestigingssysteem BMS combineerbaar
  • nauwkeurig, stabiel en duurzaam
  • optimaal positioneerbaar in Machine Vision-toepassingen

Beschikbaarheid

Prijs

35 Resultaten

Bestelcode Prijs Gebruik Afmeting Materiaal
Acties

BAM00WN

BVS Z-MB-01
17.5 EUR voor Vision-sensoren BVS ...-E 74 x 47 x 51 mm Edelstaal

BAM01AC

BAM MB-XA-003-B03-1
17.8 EUR voor Vision-sensoren BVS ...-E 106 x 50 x 75 mm Aluminium geanodiseerd, natuur

BAM01AE

BAM MB-XA-002-B02-1
13.8 EUR voor lijnverlichting BAE 61 x 40 x 43 mm Aluminium geanodiseerd, natuur

BAM01F2

BMS CS-M-D12-BX11-09
17.7 EUR voor lijnverlichting BVS, voor achtergrondlicht BVS, voor opto-elektronische hoeksensoren BWL D 185 x 21 x 34 mm Edelstaal

BAM01YP

BMS CS-M-S25-DX15-00
25.7 EUR voor Vision-sensoren BVS ...-E, voor SmartCamera BVS SC, voor aansluitplaat VESA 75/100, voor 3D-bevestigingssysteem, voor bevestiging snelwisselplaat 55 x 7.5 x 60 mm Aluminium geanodiseerd, natuur

BAM01YT

BMS CUJ-M-S25-D045-00
108.4 EUR voor Vision-sensoren BVS ...-E, voor SmartCamera BVS SC 60 x 84 x 60 mm Aluminium geanodiseerd, natuur

BAM02J9

BAM MD-VS-002-0002
26 EUR voor Vision-sensoren BVS HS-P 84 x 126 mm ABS

BAM02JA

BAM MD-VS-002-0003
38.2 EUR voor Vision-sensoren BVS HS-P 98 x 318 x 150 mm ABS gepoedercoat Staal

BAM02ML

BAM MC-XA-042-D20,0-1
43.2 EUR voor machineverlichting Ø 20 mm 15 x 29 x 35 mm Aluminium geanodiseerd, natuur

BAM02P7

BAM MB-VS-026-B14-1
55.4 EUR voor Vision-sensoren BVS SC-.. 110 x 3 x 64 mm Aluminium geanodiseerd, natuur