Moeren

Bevestigingstechniek

Beschikbaar in:

13 Versies

Onze robuuste moeren, die verkrijgbaar zijn in vernikkeld messing, roestvast staal of kunststof, hebben zich al lang bewezen als standaardbevestiging voor sensoren. Ze zijn geschikt voor alle gangbare cilindrische bouwvormen, bieden u hoge kwaliteit voor de beste prijs en zorgen ervoor dat de sensoren eenvoudig, nauwkeurig en veilig in uw systeem worden geïntegreerd.

De bijzonderheden

  • voordelige en toch hoogwaardige standaardbevestigingsoptie
  • voor cilindrische sensoren in de maten M05, M08, M12, M18 en M30
  • uit roestvast staal, metaal of kunststof
  • ook te gebruiken als vervangend onderdeel

Prijs

13 Resultaten

Bestelcode Prijs Werkingsprincipe Materiaal Gebruik
Acties

BAM009K

BES 08-DM-1
5 EUR Dichtingselement PA gefosfateerd voor afdichten van drukvaste sensoren M8

BAM01W4

BAM MC-XA-021-M18-2
1.3 EUR Installatietoebehoren algemeen Messing vernikkeld voor sensoren M18

BAM01WH

BAM MC-XA-021-M12-4
1.7 EUR Installatietoebehoren algemeen Edelstaal voor sensoren M12

BAM01WJ

BAM MC-XA-021-M18-4
2.6 EUR Installatietoebehoren algemeen Edelstaal voor sensoren M18

BAM01WK

BAM MC-XA-021-M30-4
5.4 EUR Installatietoebehoren algemeen Edelstaal voor sensoren M30

BAM01WL

BAM MC-XA-021-M18-A
2.2 EUR Installatietoebehoren algemeen PA voor sensoren M18

BAM01W3

BAM MC-XA-021-M12-2
0.9 EUR Installatietoebehoren algemeen Messing vernikkeld voor sensoren M12

BAM01W5

BAM MC-XA-021-M30-2
2.3 EUR Installatietoebehoren algemeen Messing vernikkeld voor sensoren M30

BAM01W6

BAM MC-XA-021-M16-2
4.5 EUR Installatietoebehoren algemeen Messing gegalvaniseerd voor sensoren M16

BAM01WF

BAM MC-XA-021-M5-4
1.4 EUR Installatietoebehoren algemeen Edelstaal voor sensoren M05