Beschikbaarheid
22 versies
Bestelcode | Prijs | Werkingsprincipe | Gebruik | Materiaal | Afmeting | Bevestiging | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM0255BAM MB-NI-016-800-1 |
45.36 EUR | Houder SmartLight | voor signaallamp Smartlight | Aluminium geanodiseerd, natuur | 80 x 6 x 62 mm | Schroeven | |
BAM026LBAM MB-NI-017-400-1 |
113.4 EUR | Houder SmartLight | voor signaallamp Smartlight | Aluminium geanodiseerd, natuur | Ø 70 x 400 mm | Schroeven | |
BAM026KBAM MB-NI-017-100-1 |
101.22 EUR | Houder SmartLight | voor signaallamp Smartlight | Aluminium geanodiseerd, natuur | Ø 70 x 100 mm | Schroeven | |
BAM02M5BAM MB-XA-025-D19,0-1 |
26.15 EUR | Houder SmartLight | voor signaallamp Smartlight | Aluminium geanodiseerd, natuur | 121 x 72 x 80 mm | Schroeven | |
BAM033ZBMS RS-M-D30-0300-01 |
26.15 EUR | Montagesysteem | voor montagesystemen BMS | Aluminium geanodiseerd | Ø 30 x 300 mm | Klemmen | |
BAM0340BMS RS-M-D30-0500-01 |
30.24 EUR | Montagesysteem | voor montagesystemen BMS | Aluminium geanodiseerd | Ø 30 x 500 mm | Klemmen | |
BAM034CBAM MB-NI-017-250-1 |
106.47 EUR | Houder SmartLight | voor signaallamp Smartlight | Aluminium geanodiseerd, natuur | Ø 70 x 250 mm | Schroeven | |
BAM033UBMS CU-M-D30-E040-00 |
18.48 EUR | Montagesysteem | voor opname van stangen Ø 30 mm, voor montagesystemen BMS | Aluminium spuitgietwerk | 60 x 50 x 60 mm | Schroeven, klemmen | |
BAM033KBMS AD-M-004-X19/MIS-D |
34.34 EUR | Montagesysteem | voor monitorhouder BMS, voor snelwisselplaat BVS | Aluminium geanodiseerd, natuur | 6 x 116 x 116 mm | Schroeven | |
BAM0341BMS RS-M-D30-1000-01 |
42.53 EUR | Montagesysteem | voor montagesystemen BMS | Aluminium geanodiseerd | Ø 30 x 1000 mm | Klemmen |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.