Houders voor Condition Monitoring-sensoren

Bevestigingstechniek

Beschikbaar in:

1 Versies

Met onze magnetische houders kunnen Condition Monitoring-sensoren eenvoudig en uiterst flexibel bevestigd worden, zodat ze optimaal gepositioneerd kunnen worden. De houders zijn gemakkelijk te installeren. Zo hoeven er bijvoorbeeld geen gaten geboord te worden en vereist het montagevlak vooraf geen enkele mechanische bewerking. Via deze hoogwaardige houders kunt u Condition Monitoring-sensoren van Balluff in uw toepassing testen.

De bijzonderheden

  • Hoogwaardige en compacte houders die speciaal ontworpen zijn voor Condition Monitoring-sensoren van Balluff
  • Optimale positionering en eenvoudige bevestiging ineen
  • Gemakkelijke installatie door magnetische verbinding
  • Geen mechanische bewerking van montagevlak nodig
  • Optimale warmtegeleiding voor temperatuurmeting

Prijs

1 Resultaten

Bestelcode Prijs Gebruik Afmeting Materiaal
Acties

BAM03FA

BAM MB-CM-055-R15-4
87.5 EUR Condition Monitoring Sensor BCM R15 20 x 12.5 x 32 mm Aluminium geanodiseerd