Gereedschaps-ID
Tool Management

Verkrijgbaar in:
2 versies
Tool-ID is de goedkope instapoplossing in het gereedschapsbeheer. Door de eenvoudige installatie en configuratie is het eenvoudig om een werktuigmachine met een USB-interface (uitbreiding van het toetsenbord) achteraf uit te rusten. De gegevens worden vanuit de voorinstelling (een voorwaarde voor het systeem) via RFID-technologie naar de tool geschreven. En vervolgens via het Easy Tool ID systeem naar de bewerkingsmachine overgebracht. Hierdoor is handmatige invoer niet meer nodig. Het risico op foutieve invoer en insteltijden wordt aanzienlijk verminderd.
De bijzonderheden
- Verminder de insteltijden en onjuiste invoer: Gereedschapsgegevens veilig en snel via USB overbrengen
- foutenpercentage verlagen: geen handmatige invoer van gereedschapsgegevens
- Zonder moeite opnieuw aanpassen: eenvoudige configuratie via webbrowser, geen ingreep in de machine en slechts korte stilstandtijden
2 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Bestelcode | Behuizingsmateriaal | Acties |
---|---|---|---|---|
![]() BSG001WBSG TID-06-C05-02-005 |
2986.52 EUR | BSG001W | ||
![]() SET01RYBAV BP-PH-00196-01 |
7009.96 EUR | SET01RY |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.