Draagbaar bewakingssysteem
Monitoring

Beschikbaar in:
2 Versies
Met het Portable Monitoring System krijgt u een compleet pakket voor snelle en eenvoudige bewaking van uw machines en systemen. Alle componenten die u nodig hebt voor conditiebewaking zijn geïntegreerd: BCM-sensor, mobiele gateway en de visualisatiesoftware. Dankzij de in de gateway geïntegreerde batterijen en de datatransmissie via mobiele radio kunt u flexibel en draagbaar gegevens registreren. Bovendien kunt u de in de cloud opgeslagen gegevens overal vandaan opvragen en zo uw systemen op afstand bewaken.
Het systeem bestellen is even eenvoudig als het in gebruik nemen. Plaats gewoon de gewenste variant in de winkelwagen en voltooi het proces. Bij uw bestelling ontvangt u niet alleen de benodigde hardware, maar ook de softwarelicentie. Deze is 1 jaar geldig en geeft u het recht het systeem te gebruiken.
De speciale kenmerken
- Systeem voor het registreren en visualiseren van conditiebewakingsgegevens in de cloud
- Incl. sensor voor conditiebewaking, mobiele gateway en visualisatiesoftware
- Communicatie van de gateway naar de cloud via LTE/ 2G
- Gegevensopslag in cloud: 30 dagen
- E-mail alarmfunctie gebaseerd op min/max waarden
- CSV-gegevensuitvoer
- Regelmatige updates via de radio om de veiligheid en de laatste firmware-updates te garanderen
2 Resultaten
Bestelcode | Bestelcode | Beschrijving | Acties |
---|---|---|---|
![]() BSG BPM - Portable Monitoring SystemBSG BPM - Portable Monitoring System |
Sensor: Optie S01 - conditiebewakingssensor BCM0001 Optie S02 - conditiebewakingssensor BCM0002 Gateway Mobiele gateway, werking via geïntegreerde accu's of 24-volts voeding, gegevensoverdracht via mobiele communicatie (2G/LTE/NB-IoT) software: Cloudtoepassing voor de visualisering van de conditiebewakingsgegevens, incl. 1000 MB aan gegevensvolume, gegevensoverdracht 1/seconde, gegevensopslag in cloud 30 dagen |
||
![]() BAI BPM - Portable Monitoring System - Software LicenceBAI BPM - Portable Monitoring System - Software Licence |
The visualization software is part of the Portable Monitoring System (BSG BPM - Portable Monitoring System) for quick and easy monitoring of machines and plants. Included are data volume and cloud storage space. |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.