Balluff Engineering Tool
Inbedrijfstelling en configuratie
Verkrijgbaar in:
2 versies
Voor de fabrikantonafhankelijke inbedrijfstelling en configuratie van IO-Link apparaten staat de Balluff Engineering Tool (BET) ter beschikking.
Met de software kunt u snel en gemakkelijk een overzicht krijgen van hun topologieën en de status van alle aangesloten IO-Link apparaten volgen. Bovendien kunt u de apparaten efficiënt parametreren en in bedrijf stellen, en de parameters voor afzonderlijke apparaten of volledige topologieën beheren. Functies voor het documenteren van de topologieën en het testen van ingangen en uitgangen zijn eveneens beschikbaar in de software, evenals de eenvoudige toewijzing van IP-adressen.
De Balluff Engineering Tool BET is onderdeel van het Smart Automation and Monitoring System van Balluff - bestaande uit een breed scala aan apparaten met een gestandaardiseerd bedienings-, configuratie- en diagnoseconcept.
De bijzonderheden
- eenvoudige en snellere instelling van IO-Link-apparaten van verschillende fabrikanten - zelfs zonder PLC
- kortere opstarttijd en minder fouten door het opslaan en hergebruiken van IO-Link apparaatinstellingen
- bedradingsfouten te vermijden en tijdrovende probleemoplossing te verminderen door de IO-Link bedrading te testen vóór de inbedrijfstelling
- overzicht van de volledige IO-Link topologie en de status ervan
- onderdeel van het Balluff Smart automatiserings- en bewakingssysteem
2 Resultaten
Bestelcode | Beschrijving | Acties |
---|---|---|
BAI BET - Balluff Engineering Tool -BAI BET - Balluff Engineering Tool - |
The Balluff engineering tool for the commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO-Link topologies. Available in basic and standard variants., Scope of functions basic version: Configuration and parameterization of IO-Link devices, topology overview, display of IO-Link events & device status, topology documentation, planning editor, firmware update, comparison of IO-Link parameters. Only 1 Balluff network module can be operated at the same time, no license purchase necessary., Scope of functions standard variant: All functions of the basic variant, saving and restoring topologies, parameter sets for saving settings for devices, IO test, simultaneous work with up to 50 IO-Link network modules, compatible with IO-Link network modules with "JSON-For-IO-Link Standard" from Balluff and other manufacturers. |
|
BNI00K0BNI USB-901-014-A501 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.