Smart Reordering Systeem
Voorraden intelligent beheren - dynamisch en flexibel
Handmatige inspanningen voor voorraadregistratie en opslag kosten tijd, geld en kostbare opslagruimte. Het Smart Reordering Systeem maakt intelligent en dynamisch voorraadbeheer mogelijk, hetzij als volledig geautomatiseerd kanban-systeem, hetzij als aanvulling op bestaande systeemen, om uw volledige intralogistiek te digitaliseren.
Produceert u ook volgens het pull-principe? Dan weet u hoe belangrijk het is om altijd voldoende materiaal op voorraad te hebben om orders te kunnen verwerken. Voorraden worden vaak manueel beheerd met kanban-kaarten of barcodeoplossingen. Vaste tijdsintervallen regelen de bevoorrading van materialen door de logistiek, waardoor materiaalaanvulling inflexibel wordt. Bovendien zijn er talloze manuele processen die een flexibel voorraadbeheer en dus een dynamische productie onmogelijk maken. Dit alles leidt tot inefficiënt voorraadbeheer en grote buffervoorraden in de productielogistiek, die ruimte in beslag nemen en kapitaal vastleggen.
Met het Smart Reordering Systeem automatiseert u uw voorraadbeheer. U beheert al uw voorraadniveaus - automatisch en volgens uw behoeften.
Wat biedt het Smart Reordering Systeem u?
Geautomatiseerd voorraadbeheer - dynamisch en slim
Het Smart Reordering Systeem registreert voortdurend uw voorraadniveaus. Alle voorraden worden grafisch weergegeven op het overzichtelijke dashboard. Dit vermindert de bevoorradingstijden en lege ritten.
Het Smart Reordering Systeem verwittigt u automatisch zodra de voorraadniveaus onder uw gedefinieerde drempels zakken. Dit betekent dat u niet gebonden bent aan vaste tijdsintervallen, maar toch altijd voldoende voorraad achter de hand hebt - zonder extra buffervoorraden. Uw huidige voorraadsituatie wordt te allen tijde duidelijk weergegeven op het dashboard. Meldingen wanneer voorraadniveaus onder uw gedefinieerde drempelwaarden komen, worden ofwel rechtstreeks in het dashboard of als e-mailnotificatie weergegeven. Verdere meldingsmogelijkheden zijn op verzoek beschikbaar, evenals de koppeling van het Smart Reordering Systeem aan uw ERP-systemen.
Dit is hoe slim voorraadbeheer werkt
Stap 1: Plaats een sensor op de plaats van het materiaal
In de regel hebt u slechts één sensor per materiaallocatie nodig. De sensor werkt op batterijen en communiceert via radio - bekabeling is niet nodig.
Stap 2: Stel de gateway in werking
Sluit de gateway aan op een stopcontact om hem van stroom te voorzien. De verbinding tussen de gateway en de cloud-app kan flexibel tot stand worden gebracht via LTE of Ethernet via het thuisnetwerk.
Stap 3: De cloud-applicatie instellen
Het instellen van het systeem en de sensoren is eenvoudig en intuïtief met behulp van de cloud-app. De installatiewizard leidt u snel en eenvoudig door het inbedrijfstellingsproces. Bovendien kan het systeem via standaard API's aan uw ERP-systeem worden gekoppeld.
De voordelen van het Smart Reordering Systeem in een oogopslag
- Dynamisch voorraadbeheer: Het Smart Reordering Systeem waarschuwt u automatisch zodra de materiaalvoorraden in het magazijn onder een drempelwaarde komen. U bepaalt zelf de hoogte van deze limiet in termen van een optimale materiaalstroom. Dit betekent dat u niet gebonden bent aan vaste tijdsintervallen zoals bij klassieke Kanban-oplossingen en er toch op kunt vertrouwen dat uw magazijn op elk moment voldoende gevuld is. Tegelijkertijd vermindert u uw buffervoorraden.
- Snel aanvullen: De sensoren van het Smart Reordering Systeem registreren voortdurend uw voorraadniveaus. U kunt de huidige voorraden op elk moment grafisch bekijken op een dashboard of automatisch op de hoogte worden gebracht van de voorraadniveaus. Dit helpt om de bevoorradingstijden te verkorten en ook lege ritten.
- Geautomatiseerd voorraadbeheer: Met behulp van sensoren bewaakt het Smart Reordering Systeem de voorraadniveaus en waarschuwt het u automatisch bij knelpunten. Handmatige Kanban-processen en scanprocedures zijn niet langer nodig. Met behulp van gestandaardiseerde interfaces kan het Smart Reordering Systeem ook in uw bestaande ERP-systemen worden geïntegreerd voor een rechtstreekse uitwisseling van informatie.
Media Bibliotheek
In onze mediabibliotheek hebben wij een reeks informatieve video's over het Smart Reordering System opgenomen.De juiste oplossing voor elke toepassing
Of het nu gaat om kanban-rekken, montagewerkplekken, palletopslagplaatsen of leverings- en afhaalpunten - de sensoren van het logistieke systeem kunnen overal worden geïnstalleerd en registreren continu de materiaalvoorraden. Deze sensorgegevens worden verwerkt en bewerkt in een cloudapplicatie. Zo krijgt u op elk moment een overzicht van de magazijnvoorraden - met slechts één klik en zonder tijdrovende scanprocessen die bij conventionele eKanban-systemen nodig zijn. Vendor-Managed Inventory is ook eenvoudig te implementeren met het Smart Reordering Systeem.
Kanban-planken in beeld
Kanban-rekken zijn een onmisbaar onderdeel geworden van vele magazijnen. Onderdelen voor de productie kunnen daarin goed gestructureerd en verwijderd worden. Met behulp van het Smart Reordering Systeem kunt u op elk moment de actuele vulhoeveelheden opvragen, en dat zonder kanban-types of scanprocessen, die meestal vereist zijn bij eKanban-systemen.
Geen materiaal knelpunt op de montage werkplek
Voor een soepel proces op assemblagewerkplekken is het belangrijk dat werknemers altijd voldoende materiaal binnen handbereik hebben. Met het Smart Reordering Systeem is dit gewaarborgd; de actuele voorraden kunnen op elk moment worden bekeken.
Veilig aanvullen op palletopslagplaatsen
De sensoren van het Smart Reordering Systeem registreren ook voortdurend de materiaalvoorraad op palletopslaglocaties. Op basis van de informatie berekent het systeem het gemiddelde verbruik en de bevoorradingstijden.
Geen opstoppingen bij aflever- en ophaalpunten
Leverings- en afhaallocaties spelen een belangrijke rol voor een soepel productieproces. Alleen als materiaal na ontvangst van de goederen snel wordt geregistreerd en naar de juiste plaatsen wordt gedistribueerd, kunnen "files" in de logistiek worden vermeden. Het Smart Reordering Systeem ondersteunt dit.
Wat kost het Smart Reordering Systeem?
Vaste kosten model
Bij het vaste-kostenmodel koopt u de hardware in de vorm van sensoren en gateways. Het aantal sensoren en gateways dat u nodig hebt voor continue voorraadcontrole hangt af van de grootte en de plaatselijke omstandigheden van uw magazijn.
BAV002P – Draadloze sensor (infrarood)
Betrouwbare meting van het vulniveau van vaste stoffen en bulkgoederen
max. meetafstand 4m
Draadloze verbinding
Batterij met lange levensduur
BAV0030 – Draadloze sensor (ultrasoon)
De juiste sensor voor niveaumeting van vloeistoffen, vaste stoffen en bulkgoederen
max. meetafstand 4m
Draadloze aansluiting
Batterij met lange levensduur
BAV0031 – Draadloze Dash-knop
Semi-geautomatiseerde initiatie van allerlei vervolgprocessen met één druk op de knop
Materiaal bestellen met een klik
Materiaalverwijdering registreren met een klik
Draadloze verbinding
Batterij met lange levensduur
BNI00J7 – Gateway
Betrouwbare ontvangst van sensorgegevens over afstanden tot 300 m
LoRaWAN draadloze technologie naar de sensor
Overdracht naar de cloudsoftware: LTE/4G of Ethernet
Softwarepakketten
Met de softwareoplossing kunt u alle inventarisgegevens bekijken, de gegevens per e-mail verzenden of via een interface integreren in bestaande softwareoplossingen. De softwarekosten zijn afhankelijk van het aantal actieve sensoren in uw Smart Reordering System:
Basis voor klanten met <=100 sensoren
Bediening van het kernsysteem, onderhoud inclusief beveiligingsupdates, voortdurende verdere ontwikkeling en levering van nieuwe basisfunctionaliteiten
Gegevensopslag, gegevensverwerking, gegevensoverdracht via mobiele telefoonverbinding
Elke extra sensor >100
Volledige integratie van de sensoren in het bestaande systeem
De licentiekosten voor systeemuitbreidingen >100 sensoren worden berekend per sensor
Toevoegingen en aanpassing van het systeem aan de eisen van de klant
Specifieke functies (bijv. analytics) kunnen afzonderlijk en voor een bepaalde periode worden geactiveerd.
Configureer nu je Smart Reordering System!
Hebben we je interesse gewekt? Configureer uw Smart Reordering System dan eenvoudig in onze webshop.Referenties
Tevreden klanten zijn onze sterkste motivatie. Dit is wat onze referenties zeggen over het Smart Reordering System: