De Balluff Engineering Tool
IO-Link apparaten snel en eenvoudig configureren
Industriële netwerken met de IO-Link communicatiestandaard ondersteunen veelzijdige en efficiënte digitale productie, waarbij IO-Link zorgt voor naadloze communicatie van de sensor naar het internet.
Naarmate het aantal gebruikte apparaten toeneemt, zijn configuratie en diagnose zeer tijdrovend en vereisen ze speciale expertise. Om de systeemefficiëntie te verhogen en de taken van inbedrijfstellers, programmeurs en onderhoudspersoneel te vereenvoudigen, biedt het gebruik van krachtige software zoals de Balluff Engineering Tool een aanzienlijke meerwaarde.
Deze maakt namelijk een fabrikantonafhankelijke en centrale inbedrijfstelling, configuratie en parametrering van IO-Link apparaten mogelijk volgens de IO-Link standaard voor sensoren en actuatoren.
Eenvoudige bediening
De gebruiksvriendelijke software biedt centrale toegang voor het parametreren van alle IO-Link-apparaten in een netwerk. Het biedt een overzicht van de status van alle IO-Link-apparaten en informeert over gebeurtenissen en fouten. De gebruiker kan eenvoudig de huidige status van het netwerk documenteren en - zonder een programmeerbare logische controller (PLC) - ingangen en uitgangen testen en zo bedradingsfouten voorkomen.
Snellere inbedrijfstelling
Bovendien kan de Balluff IO-Link engineering tool worden gebruikt om apparaatinstellingen en zelfs volledige machine- of systeemconfiguraties op te slaan en te hergebruiken. Dit vereenvoudigt en versnelt de inbedrijfstelling en helpt om de instellingen van een apparaat snel te wijzigen bij het opsporen van bedradingsproblemen en het testen van de machine.
Kortere onderhoudstijden
De software helpt ook bij het onderhoud of de service van IO-Link-netwerken: ontbrekende of verkeerd aangesloten apparaten kunnen snel worden gedetecteerd en wijzigingen in de parametrisatie van een apparaat kunnen worden geanalyseerd en eenvoudig worden hersteld. En mocht er ooit een apparaat uitvallen, dan kunnen de opgeslagen parameters worden hersteld nadat het apparaat is vervangen - dit verkort de onderhoudstijd en verhoogt de beschikbaarheid van het systeem.
De voordelen van de Balluff Engineering Tool in één oogopslag
- Kortere inbedrijfstellingstijd dankzij snellere instelling van IO-Link apparaten, ook zonder PLC
- Voorkom fouten door de IO-Link-bedrading voor de inbedrijfstelling te testen
- Eenvoudiger instellen van IO-Link-netwerken dankzij duidelijke interface en intuïtieve bediening
- Centrale toegang tot parametrisatie van alle IO-Link-apparaten en overzicht van de verbindingsstatus van de volledige IO-Link-topologie
- meer efficiëntie - slechts één software voor alle IO-Link-sensoren en -actoren, ongeacht de fabrikant en voor alle Profinet- en Ethernet/IP IO-Link-netwerkmodules van Balluff
- Eenvoudig hergebruik van parameters voor sensoren
- Snel en veilig importeren van volledige IO-Link-topologieën uit seriemachines in de machine zonder tijdrovende programmering van PLC-modules
- Hogere systeembeschikbaarheid door kortere onderhoudstijden
"Hoe meer IO-Link-apparaten er in een systeem zijn, hoe meer parameters er gecontroleerd of gewijzigd moeten worden.
Diagnose en probleemoplossing worden voor elke machine complexer en nemen veel tijd in beslag. Dit is precies waar onze Balluff Engineering Tool van pas komt."
Heiko Mahr, Balluff productmanager
De Balluff Engineering Tool is gratis verkrijgbaar
De softwaretool kan worden geïnstalleerd op pc's en laptops en staat gratis tot uw beschikking.
De BET biedt functies voor:
- Configuratie van Profinet- en Ethernet IP-apparaten
- Vinden van IO-Link masters en IO-Link apparaten in Profinet/Ethernet IP topologie
- Werken met maximaal 50 IO-Link masters in een topologie
- Opslaan en herstellen van configuraties van de IO-Link topologie van volledige systemen
- De IO-Link-topologie van uw systeem documenteren
- In- en uitgangen van IO-Link-apparaten testen, zelfs zonder een PLC
- Procesgegevens schrijven vanuit IO-Link-apparaten
- IO-Link-apparaten lezen/schrijven zonder/met PLC
Het aantal functies wordt voortdurend uitgebreid.
De Balluff Engineering Tool BET maakt deel uit van het Smart Automation and Monitoring System van Balluff, dat componenten en softwareoplossingen omvat voor het automatiseren en bewaken van de volledige productielijn om een gestandaardiseerde bediening, configuratie en diagnose mogelijk te maken.
Downloads
-
The Balluff Engineering Tool makes IO-Link even simpler