In elke omgeving – ook op metaal
Krachtig ook op metaal
De voor industriële toepassingen geschikte lees-/schrijfkop BIS M van Balluff staat voor 100% kwaliteit en het consequent vermijden van fouten, ook op metaal. Hij is consequent krachtig, in elke omgeving en onafhankelijk van het dragermateriaal. De kleine bouwvorm kan met spelend gemak grote datahoeveelheden aan. En dat met grote reikwijdte.
- kwaliteit en consequent vermijden van fouten ook op metaal
- krachtig en betrouwbaar in elke omgeving, onafhankelijk van het dragermateriaal
- klein ontwerp
- hoge reikwijdte
- onbeperkte, snelle communicatie door onbegrensde schrijf-/leescycli
- optimale productiezekerheid