Toolkit conditiebewaking
Conditiebewaking van bestaande machines en installaties met de Condition Monitoring Toolkit
Met Balluff's Condition Monitoring Toolkit kunt u ongeplande storingen en machinestilstand, waardoor u zowelwat u zowel kosten als herstellingsinspanningen bespaart. Onze bewakingssystemen en sensoren detecteren in een vroeg stadium problemen en onderhoudsbehoeften van machines en installaties, die via een holistisch systeem worden verzameld en verwerkt.
Modern conditiebewaking kan dit, omdat zelfs kleine veranderingen snel en betrouwbaar worden opgespoord. Onze CMTK vergemakkelijkt de aanpassing van uw bestaande installaties met een uitstekende kosten-batenverhouding. Blijf steeds op de hoogte van de toestand van uw machines en maak de planning van reparaties en de uitvoering van preventief onderhoud mogelijk.
Onderdelen van de CMTK-oplossing
Met de CMTK krijg je een holistische conditiebewakingsoplossing voor de bewaking van machines, systemen en processen met betrekking tot met betrekking tot temperatuur, trillingen, druk, enz. 1.
1. de gereedschapskist
De toolkit bestaat uit de Basiseenheid (hardware) met geïntegreerde software voor de geautomatiseerde verzameling en evaluatie van sensorgegevens. Balluff biedt een breed scala aan IO-Link-sensoren voor de registratie van deze sensorgegevens, evenals alle bijbehorende kabels en voedingen. Balluff biedt u alles wat u nodig hebt voor conditiebewaking van machines uit één hand.
2. IO-Link sensoren
Als u al sensoren van andere fabrikanten gebruikt, kunnen deze nog steeds op het basisstation worden aangesloten. Tot vier IO-Link sensoren kunnen per basisstation worden aangesloten - ongeacht de fabrikant. Het basisstation hoeft ook niet te worden aangesloten op het besturingssysteem van de machine. Dit betekent dat uw bestaande systemen niet hoeven te worden aangepast, maar alleen aangevuld - uw huidige structuren en processen blijven onaangetast.
De toepassingsmogelijkheden van de CMTK zijn dus vrijwel onbeperkt.
Voordelen van geïntegreerde conditiebewaking
Planning van betrouwbaarheid in uw bedrijf
Als machines plotseling moeten worden onderhouden, kan dit leiden tot machinestilstand, productiestilstand en vertragingen in de levering, wat altijd gepaard gaat met hoge kosten. Om dit probleem te voorkomen en uw uw procesbetrouwbaarheid verhogen hebben wij bij Balluff de Condition Monitoring Toolkit ontwikkeld. Wij ondersteunen u bij het zorgen voor een correcte machinefunctie, het opsporen van onregelmatigheden en het plannen van machineonderhoud om een soepel productieproces te garanderen.
Inbedrijfstelling en installatie: Plug-and-play inbedrijfstelling van het systeem en visualisatie van de gegevens
De toolkit kan binnen enkele minuten worden geïnstalleerd, en ook daarna is de bediening van het systeem intuïtief en haalbaar zonder voorafgaande kennis of technische vaardigheden.
Het systeem kan gemakkelijk aan uw bestaande machine worden gekoppeld, aangezien het volledig onafhankelijk van de cloud en de machinebesturing kan worden geïnstalleerd.
Als u de gegevens in de cloud of in uw eigen database wilt gebruiken, is het ook mogelijk om de gegevens via het MQTT-protocol te verstrekken. Bovendien is het veelzijdig aanpasbaar aan individuele behoeften door het gebruik van Docker-technologie.
Flexibele data-acquisitie via IO-Link
Het flexibele conditiebewakingssysteem maakt de aansluiting mogelijk van alle soorten sensoren die geschikt zijn voor IO-Link. Van trillingssensoren tot temperatuursensoren tot druksensoren, alles kan op de basiseenheid worden aangesloten, ook al is de fabrikant verschillend. Bovendien is de aansluiting niet beperkt tot één sensor, maar kunnen er tot vier sensoren op het basisstation worden aangesloten. Dit maakt enerzijds flexibele gegevensverwerving en anderzijds uiterst nauwkeurige gegevensverwerving mogelijk, aangezien een groot aantal sensoren de conditiebewakingsgegevens kan meten.
Betrouwbare gegevensevaluatie met bewaking op afstand
De reeds op het basisstation geïnstalleerde software wordt gebruikt om drempelwaarden in te stellen en te controleren. U kunt deze afzonderlijk configureren, afhankelijk van de specifieke eisen van de betreffende machine. De gedefinieerde richtwaarden fungeren als drempelwaarden - als deze worden overschreden, wordt een waarschuwingsbericht gegeven. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat uw productie altijd volgens plan verloopt.
Met monitoring, bent u niet gebonden aan een locatie. Met de Condition Monitoring Toolkit kunt u plaatsonafhankelijke conditiebewaking op afstand door netwerk integratie. Dit betekent dat de geregistreerde gegevens van uw machines altijd en overal kunnen worden geraadpleegd.
De CMTK is geschikt voor een breed scala van toepassingen
Temperatuurbewaking van industriële machines
Onze temperatuursensoren detecteren de contacttemperatuur op belangrijke onderdelen zoals spindels, lagers of motoren, zodat de juiste temperatuur van de machines kan worden gehandhaafd. Via de CMTK-software kan de verkregen informatie worden gebruikt voor het temperatuurbewaking kan op elk moment worden opgevraagd en de toestand van de machine kan worden bewaakt aan de hand van karakteristieke waarden.
Trillingsbewaking van uw machines en systemen
Buitensporige trillingen of oscillaties kunnen betrouwbaar en tijdig worden gedetecteerd met onze Condition Monitoring Toolkit. Zo kunnen bijvoorbeeld elektromotoren, ventilatoren en werktuigmachines worden bewaakt met onze trillingsbewaking hou ze in de gaten.
Motorbewaking: betrouwbare bewaking van elektromotoren
Ontdek Balluff's uitgebreide retrofit oplossing voor de bewaking van uw elektromotoren. Voorkom ongewenste en ongeplande stilstand door de Condition Monitoring Toolkit te gebruiken om motoren op betrouwbare wijze te bewaken en op elk gewenst moment conditie-informatie te ontvangen.
Pompbewaking om de bedrijfszekerheid te garanderen
Om ervoor te zorgen dat al uw pompen, kleppen en tanks naar behoren functioneren en dat u de klok rond op de hoogte bent van afwijkingen van de gedefinieerde regelwaarden, is het zinvol om in elk geval onze CMTK-oplossing te implementeren. De Condition Monitoring Toolkit ondersteunt u door pompbewaking om de operationele veiligheid te verhogen en kosten te besparen.
Betrouwbare bewaking van uw ventilatoren en luchtsystemen
Bewaak uw ventilatoren en afzuigsystemen met Balluff's oplossing voor ventilatorbewaking. Met behulp van de Condition Monitoring Toolkit kunnen diverse gemeten variabelen, zoals druk en trillingen, worden geregistreerd en afwijkingen van de gedefinieerde waarden worden opgespoord, zodat uw machines in een vroeg stadium kunnen worden onderhouden en storingen kunnen worden voorkomen.
Hydraulische eenheden in het oog houden
Hydraulische aggregaten zijn centrale onderdelen van elk productiesysteem en daarom gaat elke machinestoring gepaard met hoge kosten als gevolg van productiestilstand. Met de Condition Monitoring Toolkit kunt u dit eenvoudig voorkomen en uw hydraulische systemen hydraulische systemen.
Wat kost de Condition Monitoring Toolkit?
Het centrale onderdeel van elk CMTK systeem is de basiseenheid met geïntegreerde software.
Dit wordt aangevuld met sensoren naar keuze en een accessoirepakket met alle benodigde kabels.
Basiseenheid |
IO-Link sensoren |
Accessoires |
---|---|---|
|
|
|
Eenmalige kosten |
eenmalige kosten |
eenmalige kosten |
|
|
|
Toolkit conditiebewaking | Sensortechniek | Verbindingskabels |
Heeft u vragen, verzoeken of suggesties?
Gelieve het volgende contactformulier in te vullen. Wij zullen u onmiddellijk antwoorden.