Conditiemonitoring Hydraulica
Conditiebewaking: bewaking hydraulische eenheden
Een krachtige hydraulische aandrijfeenheid vormt het hart van elk productiesysteem. Bewaak onbalans, slijtage en trillingen om uw hydraulische aggregaat in optimale bedrijfstoestand te houden.
Met de Condition Monitoring Toolkit beschikt u over een holistisch systeem om uw machinegegevens te registreren en te analyseren. Onze toolkit kan alle fysieke parameters van uw hydraulisch aggregaat evalueren, zodat u altijd in een vroeg stadium op betrouwbare wijze op de hoogte bent van significante afwijkingen en kunt ingrijpen.
Planbaarheid door bewaking van hydraulische aggregaten
Door uw hydraulische units te bewaken, kan onderhoud worden gepland, wat u geld bespaart en storingen voorkomt. Onderhoud kan ruim van tevoren worden gepland dankzij de vroegtijdige detectie van afwijkingen en leidt dus niet tot plotselinge machinestilstand, die de productie kan belemmeren.
Drukbewaking van uw hydraulica
Naast talrijke andere sensoren die geschikt zijn voor IO-Link, worden druksensoren vooral gebruikt voor gegevensverwerving bij de bewaking van hydraulische eenheden. Hydraulische aggregaten zijn verantwoordelijk voor de werking van hydraulische cilinders. De druk binnen het gehele systeem moet altijd overeenstemmen met de vastgestelde specificaties en mag niet afwijken. Als er echter een afwijking is, informeert ons systeem u onmiddellijk. De software in de toolkit helpt u om de opgenomen gegevens over te dragen en te evalueren.
Niveaubewaking van tanks van hydraulische aggregaten
De Condition Monitoring Toolkit kan ook worden gebruikt om de vulniveaus van de tanks te bewaken, ongeacht of ze als afzonderlijke componenten of als onderdeel van het hydraulisch aggregaat worden gebruikt. Kritieke schommelingen in het vulniveau kunnen ook leiden tot afwijkende drukverhoudingen. Met de Condition Monitoring Toolkit kunt u de bovengenoemde gemeten variabelen en vele andere 24 uur per dag bewaken.