Motorbewaking
Motorbewaking van uw elektrische motoren
Om uw elektromotoren gericht te kunnen bewaken, biedt Balluff u een holistische retrofit-oplossing voor procesbewaking. Voorkom ongeplande storingen en machinestilstand met de CMTK door altijd de trillingen en andere gemeten variabelen van uw elektromotoren in de gaten te houden. Door gebruik te maken van de Condition Monitoring Toolkit kunt u kosten besparen omdat al het onderhoud kan worden gepland en het proces en de bedrijfscapaciteit van de motoren worden gewaarborgd door de motorbewaking.
Elektromotorbewaking voor predictief onderhoud
Met de Condition Monitoring Toolkit van Balluff kunt u voorspellend onderhoud uitvoeren aan uw elektromotoren. Bedrijfsgegevens worden de klok rond geregistreerd en geëvalueerd om al uw motoren te controleren en ze op een voorspellende manier te bedienen. Buitensporige trillingen, onbalans en slijtage worden in een vroeg stadium opgespoord. Permanente grenswaardebewaking: Zodra een grenswaarde wordt overschreden, wordt u onmiddellijk en volautomatisch geïnformeerd. Met de CMTK worden de verschillende gemeten variabelen duidelijk gevisualiseerd en wordt een permanente diagnose van b.v. overbelasting, wikkelingsdefecten of lagerschade mogelijk gemaakt. Op die manier kunnen onderhoudsmaatregelen tijdig en ruim van tevoren worden gepland, wat u helpt de levensduur van uw motoren aanzienlijk te verlengen en een hogere beschikbaarheid van machines of systemen te garanderen.
Uitrusting van uw elektrische motoren voor motorbewaking
De componenten van onze toolkit kunnen als retrofit-oplossing aan uw motor worden bevestigd en kunnen zo reeds bestaande systemen upgraden. Of het nu gaat om een stand-alone oplossing of een verbinding met een cloud of het machinebesturingssysteem, het maakt het mogelijk verouderde machines en systemen achteraf aan te passen en te digitaliseren.
U krijgt een volledig uitgebreide, vooraf geconfigureerde oplossing voor conditiebewaking die op talrijke motortypes kan worden gemonteerd. Het systeem is binnen een paar minuten ingesteld en de verdere gebruikersbegeleiding is intuïtief en gemakkelijk te hanteren. Balluff biedt u hiermee de ideale retrofit-oplossing voor uw bedrijf.
Door netwerkintegratie is procesbewaking onafhankelijk van de locatie gewaarborgd. Dit betekent dat het niet langer nodig is dat een productiemedewerker aan de machine werkt om de machines en systemen te bewaken. Dit betekent dat u een hele stap verder bent in termen van procesdigitalisering.
Met de CMTK krijgt u een compleet pakket waarmee u uw motoren voortdurend in het oog kunt houden. Met de software kunnen gegevens rechtstreeks op de basiseenheid, waarop maximaal vier sensoren kunnen worden aangesloten, worden overgedragen, gevisualiseerd en geëvalueerd.