Temperatuurbewaking in diverse sectoren van de industrie
De juiste temperatuur is een belangrijk element voor de goede werking van uw machines. Onze temperatuursensoren, in combinatie met de CMTK hardware en software, bieden u de ideale bewakingsmogelijkheid voor warmte en koude in uw bedrijf.
De sensoren kunnen op talrijke plaatsen worden gemonteerd en meten bijvoorbeeld de contacttemperatuur op belangrijke onderdelen zoals spindels, lagers of motoren, maar ook de temperatuur van vloeistoffen. Het CMTK-systeem waarschuwt u voor afwijkingen van de individueel gedefinieerde grenswaarden en helpt u kosten te besparen en machinestilstand te voorkomen door overschrijdingen van grenswaarden tot een minimum te beperken en onderhoud vooraf planbaar te maken. De CMTK is de ideale oplossing voor temperatuurbewaking en algemene conditiebewaking in de industrie.
Bewaking van hydraulische eenheden
In de industrie geldt voor hydraulische systemen een vaste temperatuur die in een hydraulische eenheid niet mag worden overschreden. Indien zij bijvoorbeeld werken met vloeistoffen op waterbasis, zal een verhoogde temperatuur de eenheid defect maken, aangezien het water boven een bepaalde temperatuur zou verdampen.
Op dit punt is het van belang een grenswaarde vast te stellen en de temperatuur te bewaken om tijdig maatregelen te kunnen nemen en zo het ergste geval te voorkomen. Waarschuwingen, b.v. per e-mail, zorgen ervoor dat de bewaking gehandhaafd blijft, zelfs wanneer de onbemande werking van de machine is gewaarborgd. onbemande operatie. Documentatie maakt het ook mogelijk de oorsprong van de fout te achterhalen.
In het beste geval kunnen kort na de installatie reeds patronen worden gedetecteerd, waarmee toekomstige afwijkingen in een vroeg stadium kunnen worden tegengegaan.
Temperatuurbewaking van werktuigmachines
Temperatuurinvloeden staan bekend als een van de belangrijkste bronnen van fouten in de fabricagetechnologie. De omgevingstemperatuur speelt hierbij een rol, maar de inwendige temperatuur van afzonderlijke machineonderdelen is veel belangrijker. Defecten en slijtage worden gewoonlijk duidelijk door veranderingen in het gedrag van de machine gedrag, waarbij de de oorsprong is meestal een temperatuurafwijking.
Dit is waar specifiek geconfigureerde temperatuurbewaking als oplossing in het spel komt. Het CMTK-systeem van Balluff meet de temperatuursomstandigheden en visualiseert de verzamelde gegevens voor u. De software visualiseert de verkregen informatie en volgt de toestand van de machine op basis van definieerbare karakteristieke waarden, zodat in een vroeg stadium corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.
Conditiebewaking bij extreme temperaturen
Balluff biedt een selectie van temperatuurbestendige sensoren om temperatuurbewaking mogelijk te maken, zelfs in warme of koude omgevingen. Sluit deze sensoren aan op uw machines en systemen en profiteer van de gemakkelijke bewaking van uw machineconditie. Zoek uit welke sensoren de juiste oplossing zijn voor uw bedrijf om machineproblemen te voorkomen.