Trillingsbewaking: zorg voor de juiste trilling van uw machinecomponenten
Vooral op het gebied van roterende machines, installaties en afzonderlijke onderdelen is trillingsbewaking een geschikte vorm van conditiebewaking. Buitensporige trillingen kunnen leiden tot plotselinge problemen in de werking en de productie enorm beperken.
Om dit tegen te gaan, hebben wij bij Balluff de mogelijkheid ontwikkeld om de trillingsomstandigheden van uw machines in de gaten te houden. Op elk moment wordt de ontwikkeling van de trillingen aan u getoond. Vooraf kunt u grenswaarden voor de trillingen vast te stellen en als deze waarden worden overschreden, wordt een waarschuwing gegeven om bijvoorbeeld lagerschade, loszittende bevestigingen of schokken als gevolg van schokken en de mogelijk daaruit voortvloeiende productiestilstand te voorkomen.
Bewaking van meerassige industriële robots
De CMTK detecteert op betrouwbare wijze schokken, trillingen en andere gebeurtenissen of onregelmatigheden in de werking van de industriële robots. Vooral door hun meerassig ontwerp zijn ze uiterst gevoelig voor trillingen, die ernstige schade kunnen veroorzaken. Tekenen van slijtage als gevolg van schokken met overbelasting van afzonderlijke componenten gemakkelijk leiden tot ongeplande uitval, voor zover deze onopgemerkt blijven. Om productie- en machinestilstand te voorkomen, registreert en visualiseert Balluffs CMTK de verworven gegevens van uw industriële robot en stelt u in staat een optimale onderhoudsstrategie af te leiden.
Trillingsbewaking van transportbanden en transportsystemen in de productie
In de productie is het niet ongebruikelijk dat machines voor meer dan één arbeidseenheid in bedrijf zijn. Transportbanden en aanverwante transportsystemen worden bijzonder zwaar belast. Onze sensoren helpen u niet alleen om ongewone trillingen en oscillaties te detecteren, maar ook om afwijkingen in de transportcapaciteit op te sporen.
Op die manier ondersteunt het CMTK-systeem u bij het in een vroeg stadium plannen van onderhoudsmaatregelen, zodat er zo weinig mogelijk storingen optreden.