Beheer van gereedschap
Gereedschapsidentificatie, materiaalstroom en verwerkingstaken kunnen zo snel en gemakkelijk worden gecombineerd
RFID-systemen met verschillende frequentiebereiken worden steeds meer gebruikt in moderne productie- en assemblagesystemen - en in gemengd bedrijf. Terwijl laagfrequente systemen (LF) bijzonder robuust en betrouwbaar blijken te zijn, vooral in metalen omgevingen, scoren hoogfrequente systemen (HF) met hoge snelheid en grotere lees/schrijfafstanden.
Onze BIS V evaluatie-eenheid maakte voor het eerst het gebruik van een frequentie-onafhankelijke regelaar mogelijk. Hiermee kunnen maximaal vier HF (13,56 MHz) en LF (70...455 kHz) lees-/schrijfkoppen per evaluatie-eenheid gelijktijdig worden bediend. Dit betekent dat één variant voldoende is om de gehele materiaalstroom naadloos en automatisch te kunnen traceren en controleren.
Onze hybride lees/schrijf-kop voor de frequentiebereiken 70/455 kHz en 13,56 MHz opent voor u een nieuwe dimensie. Nu hoeft u niet meer te kiezen tussen lage en hoge frequentie. Want met deze lees/schrijfkop kunt u beide frequenties tegelijk gebruiken. Sluit hem gewoon aan op onze frequentie-onafhankelijke BIS V evaluatie-eenheid. Daarvoor neemt u gewoon twee leeskopingangen en bent u flexibeler dan ooit.