Betrouwbare identificatie van hoofdsteunen
![Betrouwbare identificatie van hoofdsteunen](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/automobile/automobile-industry-automotive-interior-identify-headrests.jpg/c5c8b6cb88078b2c2e2d5880de3660ed.jpg)
UHF-labels zijn tijdens de montage in de hoofdsteunen geïntegreerd. Dit maakt het mogelijk om automatisch en betrouwbaar te controleren of de juiste hoofdsteun wordt gebruikt voor de betreffende autostoel. Onze kortbereiklezer BIS VU-320 met een typisch leesbereik van 1 m is hiervoor uitstekend geschikt. Deze robuuste, compacte lees/schrijfkop zorgt voor een duidelijke toewijzing, omdat hij de naburige hoofdsteunen niet detecteert en er geen rekening mee houdt.
De UHF-lezer is uitgerust met een geïntegreerde power-scan functie die zich automatisch aanpast aan de te detecteren UHF-datadrager. Dit zorgt voor een optimale configuratie in elke toepassing - direct op het apparaat met een druk op de knop en zonder tijdrovende handmatige instelling van parameters.
De bijzondere kenmerken
- Ingebruikname in de kortst mogelijke tijd met automatische instelling met een druk op de knop
- geïntegreerde stroomscanfunctie voor optimale aanpassing aan de respectieve identificatietaak
- zichtbare functie en status-LED's rondom
- Standaardkabels en -accessoires kunnen worden gebruikt
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320