Contactloze niveaumeting
BCW zelfklevende capacitieve sensorkoppen zijn geschikt voor contactloze niveaumeting op tanks of pijpwanden. Aangezien er geen vlotter in de tank nodig is, wordt de veiligheid voor hygiënische processen verhoogd. Met de apart verkrijgbare versterker kunt u continu betrouwbare waarden laten weergeven - hetzij via een analoge uitgang of via IO-Link.
De speciale kenmerken
- Vrij te snijden (min. 108 mm)
- Groot detectiebereik tot 850 mm
- Flexibel sensoroppervlak
Verwante onderwerpen
-
Capacitieve sensoren met bijzondere eigenschappen – BCW0004
-
Capacitieve sensoren met bijzondere eigenschappen – BCS000Y
-
Naschakelversterkers voor capacitieve sensorkoppen – BAE00LA
-
Naschakelversterkers voor capacitieve sensorkoppen – BAE00KJ
-
Naschakelversterkers voor capacitieve sensorkoppen – BAE00LC
-
Capacitieve sensoren met bijzondere eigenschappen
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications