Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming

Controle rotorbladhoek

Controle rotorbladhoek

Wij hebben onze magnetostrictieve positiemeetsystemen specifiek ontwikkeld voor gebruik in hydraulische cilinders van windturbines. Met de pitchverstelling kunt u de hoeken van de rotorbladen nauwkeurig afstemmen op de windsterkte om de stroomopwekking te maximaliseren en de veiligheid van de installatie te garanderen.

De speciale kenmerken

  • Weinig onderhoud
  • Drukbestendig tot 600 bar
  • Vibratie- en schokbestendig voor probleemloos gebruik in ongunstige omstandigheden

Verwante onderwerpen

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.

Neem direct telefonisch contact met ons op:
+31 (0)73 65 79 702


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Neem contact met ons op:
[email protected]

Gratis proefproduct

Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan