Controleer de correcte installatie van de aandrijfriem
Industriële camera's BVS
De snelle en betrouwbare industriële camera's van Balluff staan voor de beste inspectieresultaten in de kwaliteitsborging. In de witgoedsector, bijvoorbeeld, controleren zij of de aandrijfriem van de wasmachine correct is gemonteerd. Zij kunnen ook streepjes- en DataMatrix-codes lezen die kunnen worden gebruikt om elk onderdeel van het huishoudtoestel te identificeren. Met hun gebruiksvriendelijke interface en gestandaardiseerde data-interfaces zijn de camera's ook gemakkelijk te integreren in transportbandsystemen, waar zij 100% inline inspectie van onderdelen en assemblages mogelijk maken.
De speciale kenmerken
- gemakkelijk op te zetten en te bedienen
- robuuste behuizing
- haarscherpe beelden
- snelle gegevensverwerking
- ideaal voor automatisering dankzij gestandaardiseerde data-interfaces en C-mount lensaansluitingen
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances