Detecteer aanwezigheid van data slices
BES inductieve sensoren
Eenvoudige traceeroplossingen kunnen zonder veel moeite worden gerealiseerd: Zelfs de eenvoudige ondervraging van binaire en meetsensoren is hier geschikt. Aangezien elk van deze sensoren is aangesloten op de controller, vloeien alle gegevens automatisch daarheen voor verdere verwerking. Wij bevelen onze inductieve minisensoren vooral aan voor aanwezigheidsbewaking in de elektronica-industrie, bijvoorbeeld voor dataschijfdetectie bij de productie van harde schijven.
De speciale kenmerken
- Bijzonder klein, ruimtebesparend ontwerp: kan worden geïntegreerd in smalle assemblages
- Volledig geïntegreerde elektronica: geen externe versterkers nodig
- kleinste inductieve sensoren op de markt (diameter 3 mm, 4 mm en 5 mm, behuizingslengte 6 mm)
- slijtagevrij, als contactloos
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure electronics industry