Detecteren vloeistoffen bij transparante flessen
Vorksensoren BGL van Balluff herkennen met behulp van infraroodlicht alle vloeistoffen met een wateraandeel van meer dan 15%. Door transparante containerwanden heen registreren ze vulstanden op betrouwbare wijze. Onze vorkfotocellen zijn als roestvrijstalen variant met Ecolab-certificaat en in IP 69K voor hygiënische toepassingen beschikbaar.
Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.
De bijzonderheden
- snelle, betrouwbare controle
- hoge productiequota
- ook voor vloeistoffen in dunne, transparante slangen met kleine diameter geschikt (≤ 6 mm)
- grote procesveiligheid
- compacte behuizing
- Geen afstellen nodig, omdat zender en ontvanger al zijn uitgericht
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry