Dynamisch monitoren van perskrachten
Druksensoren BSP
Onze compacte druksensoren BSP zijn een robuuste en economische oplossing voor het bepalen en dynamisch bewaken van de perskrachten in hydraulische persen. Dankzij de draaibare behuizing en de eenvoudige, VDMA-conforme programmering, kunt u de sensoren flexibel monteren en comfortabel bedienen. Via het heldere LED-display kunt u snel en betrouwbaar de actuele systeemdruk registreren.
De speciale kenmerken
- Drukbestendig -1 tot 600 bar
- Procesaansluiting G¼", G½", R¼", NPT¼"
- front-flush in G½" en TriClamp 1.5"
- Schakelbare uitgangen (analoog, digitaal, IO-Link)
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances