Eindpositie elektronisch dempen
![Eindpositie elektronisch dempen](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/fluid-power-technology/fluid-power-technology-detect-piston-valve-positions-stroke-detection.jpg/8d26c78aa09e42dab8809b0435b92dd3.jpg)
Hogedrukbestendige inductieve afstandssensoren van Balluff registreren uiterst nauwkeurig de laatste millimeters tot aan de aanslag. Het analoge signaal van 0 tot 10 V is ideaal voor de elektronische eindpositiedemping. De sensoren kunnen voor de betrouwbare bewaking van de klepstand zeer goed worden geïntegreerd. Het conische bedieningselement vergroot het meetbereik zodat u flexibel bent bij de montage.
De bijzonderheden
- analoog signaal 0…10 V
- zeer goed integreerbaar
- drukbestendig tot 500 bar
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology