Foutloze controle van de materiaalstroom
Industriële RFID-systemen BIS
In het magazijn of in magazijnzones met een hoge verwerkingscapaciteit worden veel materiaalboekingen gemaakt - met als doel altijd precies te weten welke voorraden het magazijn verlaten en welke artikelen er binnenkomen. Idealiter is de opname geautomatiseerd. Onze stationaire RFID-poort is hiervoor de optimale oplossing: hij registreert objecten tot op een afstand van zes meter volautomatisch in batches, wat tijd bespaart en het foutenpercentage tot een minimum beperkt. Voor maximale gebruiksvriendelijkheid kunt u ook de signaalverlichting Balluff SmartLight direct integreren en altijd in de gaten houden wat er gebeurt zonder extra inspanning.
De speciale kenmerken
- automatische, tijdgeoptimaliseerde en correcte registratie van goederenbewegingen
- grotere nauwkeurigheid van de voorraadcijfers door synchronisatie van de digitale en de reële goederenvoorraad
- Foutminimalisering, aangezien verkeerd typen of vergeten is uitgesloten
- SmartLight kan worden geïntegreerd voor procesvisualisatie
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure electronics industry