Houtkraan: Parkeerpositie van de kettingzaag bewaken
In het aanbouwapparaat van een houtkraan garandeert u met onze inductieve sensoren de parkeerpositie van de kettingzaag. Daartoe bevestigt u de inductieve sensor op het draaischarnier waarop de kettingzaag uitzwenkt. Zo kan de robuuste sensor op betrouwbare wijze registreren dat de kettingzaag is ingeschoven. En de aanvoer van boomstammen kan in werking worden gesteld. Bijkomend voordeel: De contactloze sensoren zijn ongevoelig voor vuil en zijn daarom ideaal voor de zware omstandigheden in de bosbouw.
De bijzonderheden
- duurzaam: slijtagevrij door contactloze werking
- geschikt voor de meest uiteenlopende machines: talrijke sensorvarianten en behuizingsvormen beschikbaar (Ø 3 mm tot balk 80 x 80 mm)
- snelle toepassing: wereldwijd uit voorraad leverbaar
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure mobile equipment