Maaidorser: Hoogte van de maaier meten
De maaier van een maaidorser moet steeds parallel staan met de grond en een vooraf bepaalde afstand tot de grond aanhouden om geen oogst te verspillen. Gebruik daarvoor onze ultrasone sensor BUS. Deze meet de afstand van de maaier tot de grond op ten minste twee plaatsen (rechts, links) en nivelleert de afstand met behulp van hydraulische cilinders. Ook op glooiende velden en hellingen zorgt deze voor een gelijkmatige oogst en een maximale opbrengst.
De bijzonderheden
- veelzijdig bruikbaar: breed temperatuurbereik (–25 tot 70°C)
- voor ruwe omgevingen: niet gehinderd door nevel, stof en vuil (IP67)
- biedt montagespeling: grote reikwijdte (30 tot 350 mm)
Downloads
-
Industry brochure mobile equipment