Mobiele kraan: Eindpositie van de mobielekraansteunen bewaken
Onze inductieve sensoren zijn uitstekend geschikt voor de controle van de uitschuifbare steunen van de mobiele kraan. Deze bewaken de eindpositie van de verticale hydraulische cilinders en zorgen er zo voor dat de steun alleen kan worden in- en uitgeschoven als de plaatvoet zich in de parkeerpositie bevindt.
De bijzonderheden
- hogedrukbestendig tot 500 bar
- internationale certificaten: CE, cULus, EAC, WEEE
- hoge beschermingsgraad IP68
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure mobile equipment