Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming

Optimale positiefeedback voor directe aandrijvingen tot 48m

Optimale positiefeedback voor directe aandrijving tot 48 m

Voor de positieterugmelding van lineaire directe aandrijvingen zonder tandwielkast hebt u absolute uiterst nauwkeurige en voor meerdere rotoren geschikte wegmeetsystemen nodig. Het voor meerdere rotoren geschikte absolute systeem BML-G biedt u de optimale feedbackoplossing. Gelijktijdige meting van de positie van meerdere rotoren op één stator verlaagt de systeemkosten. De grote afstand tussen sensor en meetlichaam vergemakkelijkt de montage en verhoogt de bedrijfsveiligheid.

De bijzonderheden

  • geen referentierun voor meetlichamen tot 48 m: absoluut meetsignaal
  • optimale beschikbaarheid – betrouwbare werking: Diagnosefunctie

Verwante onderwerpen

Downloads

  • Industry brochure drive technology

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]