Optische inline meetsystemen
Snelle en nauwkeurige carrosseriemeting
Optische meetsystemen hebben een doorslaggevend voordeel: vergeleken met tactiele metingen registreren ze de gegevens bijzonder snel en ook contactloos. Het succes van dergelijke metingen hangt grotendeels af van de camera die in het meetsysteem wordt gebruikt. De camera moet niet alleen een sensor met hoge resolutie hebben om fijne details in het oppervlak van de carrosserie te kunnen vastleggen en meten, maar moet ook zo eenvoudig mogelijk te integreren zijn in de systeemomgeving.
De speciale kenmerken
- Snel en contactloos meten verkort de meettijd aanzienlijk in vergelijking met tactiele methoden.
- Dankzij synchrone beeldacquisitie kan het 3D-model zelfs worden gemaakt met bewegende objecten of een bewegende camera.
- Standaard interfaces zoals GigE of USB3 voor bijzonder eenvoudige integratie
- Laag stroomverbruik en weinig warmteontwikkeling