Perskrachten controleren
Met behulp van onze compacte druksensoren BSP kunnen de belastingen op een eenvoudige manier via de hydraulische druk worden aangepast. De gebruikers van hydraulische systemen beschikken dus over een robuuste en economische oplossing voor de dynamische controle van optimale belastingen. Dankzij de draaibare behuizing en de eenvoudige VDMA-conforme programmering kunnen de sensoren flexibel worden gemonteerd en comfortabel worden bediend. Via het heldere LED-display kunt u snel en betrouwbaar de actuele systeemdruk registreren.
De speciale kenmerken
- Drukbestendig -1 tot 600 bar
- Procesaansluiting G¼", G½", R¼", NPT¼"
- Front-flush in G½" en TriClamp 1,5"
- Schakelbare uitgangen (analoog, digitaal, IO-Link)
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure metalworking