Persoonlijke identificatie voor de toewijzing van toegangsrechten en toegangsautorisaties
Toegang en toegangscontrole
Toegangscontrole voor fabrieken en machines is vanuit veiligheids- en economisch oogpunt verplicht voor bedrijven. Onjuiste bediening of manipulatie zijn tijdrovend en kostbaar. Om nog maar te zwijgen van kwaliteitsverlies en het ontbreken van wettelijke conformiteit.
Industriële RFID-systemen maken gecontroleerde en manipulatievrije toegang mogelijk. De toekenning van individuele autorisaties voor gebieden en machines bepaalt de toegangsmogelijkheden voor individuele toepassingen. Deze autorisaties worden opgeslagen in het systeem zodat elke rol zijn eigen gebruikersinterface heeft. Tegelijkertijd biedt RFID veel flexibiliteit. Gebruikersrollen kunnen namelijk snel en eenvoudig worden gewijzigd. En indien nodig kunnen ze binnen enkele seconden worden geblokkeerd zodat onbevoegde personen geen schade kunnen aanrichten.
Met RFID is toegang tot gedefinieerde gebieden en machines ook alleen beschikbaar voor de geselecteerde groep mensen. Bovendien maakt toegangscontrole met RFID het mogelijk om de werktijden van operators te bekijken en ook om regelmatig onderhoud te garanderen door de traceerbaarheid van alle processen.
Voor toegangscontrole, bijvoorbeeld bij een machine, wordt een lees/schrijfkop geplaatst bij de operatorterminal. De gebruiker wordt geauthenticeerd via sleuteldragers of een label op zijn bedrijfsidentiteitskaart, die de legitimatie inclusief de autorisatiediepte bevatten.
- Gegevensdragers in de vorm van sleutelhangers, kaarten of als labels voor op bedrijfs-ID's
- Lees-/schrijfkop met standaard/PC-interface voor eenvoudige aansluiting op machineterminals
- Verschillende beveiligingsmechanismen, bijv. gestandaardiseerde ISO 15693 met schrijf- of wachtwoordbeveiliging, evenals ISO 14443 met fabrikantspecifieke identificatiecode