RFID met IO-Link - Voordelige RFID-oplossingen voor lage gegevensvolumes
RFID-oplossingen met IO-Link
RFID met de IO-Link communicatiestandaard biedt bijzonder economische en veelzijdige oplossingen voor identificatietaken met kleine hoeveelheden gegevens. Hiervoor communiceert de IO-Link lees-/schrijfkop met een IO-Link netwerkmodule die dient als evaluatie-eenheid en de verbinding met de controller tot stand brengt. Aangezien deze IO-Link master tot 16 poorten heeft, kunnen eenvoudig extra apparaten worden aangesloten voor extra testtaken. RFID met IO-Link is ook een geschikte keuze wanneer gegevens centraal worden opgeslagen via cloud-oplossingen en de gegevensdrager puur als identificatie dient.
Met een breed assortiment IO-Link lees-/schrijfkoppen kunnen RFID-systemen op maat worden samengesteld. En met de IO-Link master als evaluatie-eenheid kunnen de resterende poorten worden bezet met andere sensoren en actuatoren.
- Breed assortiment voor verschillende leesbereiken en omgevingsomstandigheden
- Uiterst zuinig en flexibel in gebruik
- Parametreer- en diagnosemogelijkheden via IO-Link